|
|
27876-11_ABisagras de acero inoxidable con tornillo de fijación, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301. Versión:Pulido o tratado con chorro.Indicación:Las bisagras de acero inoxidable de alta calidad con tornillo de fijación tienen un ángulo de apertura de 95°. Las bisagras se pueden utilizar en las industrias alimentaria, de embalajes, química y farmacéutica.
Las bisagras se pueden pedir en versión pulida o tratada con chorro.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Superficie cuerpo de base | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | H | D | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27876-11-82650 | A | ovalado | pulido | 82 | 32 | 23 | 25 | 65 | 35 | 4 | M6 | 50 |  | | 864.08 MXN | | 27876-11-82651 | A | ovalado | tratado con chorro | 82 | 32 | 23 | 25 | 65 | 35 | 4 | M6 | 50 |  | | 894.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|