norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301.

Versión:Pulido o tratado con chorro.Indicación:Las bisagras de acero inoxidable de alta calidad con tornillo de fijación tienen un ángulo de apertura de 95°. Las bisagras se pueden utilizar en las industrias alimentaria, de embalajes, química y farmacéutica.

Las bisagras se pueden pedir en versión pulida o tratada con chorro.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27876-11 Bisagras de acero inoxidable con tornillo de fijación 157 kB

Planos (vista completa)

Bisagras de acero inoxidable con tornillo de fijación

Bisagras de acero inoxidable
con tornillo de fijación, forma A

Más información

Planos

Bisagras de acero inoxidable 
con tornillo de fijación, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
Superficie
cuerpo
de base
AA1A2A3BB1HDLCADAcc.PrecioPedir
27876-11-82650Aovaladopulido8232232565354M650 864.08 MXN
27876-11-82651Aovaladotratado con chorro8232232565354M650 894.04 MXN

Bisagras de acero inoxidable
con tornillo de fijación, forma B

Más información

Planos

Bisagras de acero inoxidable 
con tornillo de fijación, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
Superficie
cuerpo
de base
AA1A2A3BB1HDLCADAcc.PrecioPedir
27876-11-65650Bredondopulido6540--65254M650 1,121.96 MXN
27876-11-65651Bredondotratado con chorro6540--65254M650 1,152.20 MXN