|
|
27877Bisagras de chapa de acero o chapa de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4301.Versión:Acero galvanizado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Bisagra en versión enrollada. Los pasadores están remachados. Agujeros de tornillo avellanados.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material | Forma | A1 | A2 | A3 | A4 | A | B | B2 | B3 | D | S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27877-04201212 | acero | A | 8,5 | 8,5 | - | - | 40 | 40 | 25 | 7,5 | 4 | 1 |  | | 52.92 MXN | | 27877-04301515 | acero | B | 15 | 15 | 8 | 8 | 60 | 60 | 22,5 | 7,5 | 4,5 | 1,5 |  | | 85.68 MXN | | 27877-104201212 | acero inoxidable A2 | A | 8,5 | 8,5 | - | - | 40 | 40 | 25 | 7,5 | 4 | 1 |  | | 92.68 MXN | | 27877-104251414 | acero inoxidable A2 | B | 11 | 11 | 8 | 8 | 50 | 50 | 18 | 7 | 4,5 | 1,25 |  | | 118.44 MXN | | 27877-104301515 | acero inoxidable A2 | B | 15 | 15 | 8 | 8 | 60 | 60 | 22,5 | 7,5 | 4,5 | 1,5 |  | | 128.24 MXN | | 27877-105401515 | acero inoxidable A2 | B | 25,3 | 25,3 | 12 | 12 | 80 | 80 | 30 | 10 | 5,2 | 1,5 |  | | 188.44 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|