|
|
27851_BBisagras de plástico, separables, desmontables, forma B, con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio. Los pernos de eje se pueden desmontar sin herramientas y gracias a eso, las medias bisagras se pueden separar y unir con rapidez. Las bisagras se utilizan en las puertas, compuertas, cubiertas o bastidores. Se pueden utilizar en interiores y exteriores.Material:Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Pernos de eje y accesorios de acero inoxidable 1.4305. Versión:Bisagra negra similar a RAL 9005 Pernos de eje de acero inoxidable con acabado natural. Accesorios de acabado natural.Indicación:Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.Ventajas:Montaje y desmontaje sin herramientasA petición:Combinación de aletas de distintas longitudes de la bisagra.Accesorios:03400 Pernos insertables con fiador abatible. 07336 Albura DIN EN ISO 1234. 03199 Ojo de llave.Volumen de suministroDos medias bisagras. Pernos de eje seleccionados y/o accesorios.Indicación sobre el dibujo:Forma A: con perno insertable Forma B: con perno/ cabeza y ojo de llave Forma C: con perno/ cabeza y albura Forma D: con perno insertable/fiador abatible
2) Perno de eje 3) Albura 4) Ojo de llave Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Material del componente | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | D1 | D2 | D3 | H | F1 N | F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27851-25151502 | B | - | acero inoxidable | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 625 | 425 | | | 143.64 MXN | | 27851-30181802 | B | - | acero inoxidable | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 400 | | | 146.72 MXN | | 27851-35202002 | B | - | acero inoxidable | 71 | 20 | 20 | 35,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 400 | | | 170.24 MXN | | 27851-40232302 | B | - | acero inoxidable | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 450 | | | 151.48 MXN | | 27851-45252502 | B | - | acero inoxidable | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 450 | | | 153.72 MXN | | 27851-50282802 | B | - | acero inoxidable | 97 | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 425 | | | 156.80 MXN | | 27851-60333302 | B | - | acero inoxidable | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 850 | 175 | | | 156.80 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|