text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Bisagra
Versión 1
Sin muelle
Versión 2
-
Tipo de producto
Bisagra
Material del cuerpo de base
aluminio
Color del cuerpo de base
incoloro
Superficie cuerpo de base
anodizado
A=Longitud
55
B=Anchura
65
A1
38
B1
48
Clase de fijación
perforaciones de fijación
D
6,3
D1
18
F1 N
6590
F2 N
9810
S
4,5

Descripción

Material
Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Versión
Anodizado negro.
Anodizado sin color.
Indicación

Las bisagras flotantes se pueden combinar con las bisagras con resorte gracias a que tienen las mismas medidas y aspecto.
Ángulo de apertura de 180º.

Fijación mediante tornillos cilíndricos según DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C
Accesorios
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron