norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero, carcasa de plástico, anclaje adhesivo de acero.Indicación:Adecuado para una carga de regulación de hasta 12 toneladas.
Los anclajes de carga pesada funcionan con el principio de las cuñas dobles centrales.
Con el principio de las cuñas dobles centrales se ajusta la altura de la base de la máquina en lugar de con solo una cuñas con dos cuñas. Los movimientos de las cuñas coinciden y no tienen holgura.
Con ayuda de la cuña doble se reduce a la mitad la fuerza que se ejerce en el mecanismo de elevación y el punto de apoyo central se mantiene siempre firme y estable.
Con la base esférica de la máquina sobre discos cónicos se pueden compensar irregularidades del suelo.

Los movimientos horizontales se evitan mediante el manguito de centrado en el que se aloja la unión atornillada de suelo en forma de anclaje adhesivo.
Aplicación:La cuña de nivelación se utiliza, por ejemplo, para nivelar máquinas-herramienta pesadas, máquinas de fresado de alta velocidad y máquinas de transferencia.Atención:Para no sobrepasar las cargas de regulación especificadas, no se puede tener solo en cuenta la carga proporcional de la máquina. Debe tenerse en cuenta el total de todas las cargas aplicadas. Entre ellas se encuentran las cargas dinámicas, las cargas alternantes y las tensiones previas del tornillo de anclaje de extensión (barra de anclaje).Accesorios:Arandelas distanciadoras 27710-30-00904 y 27710-30-00906Volumen de suministroEl anclaje adhesivo M16X320 está incluido en el volumen de suministro ya montado.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27710-10 Cuñas de nivelación con anclaje adhesivo 174 kB

Planos

Cuñas de nivelación con anclaje adhesivo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAjuste de precisión
(mm)
Carga de regulación
vertical
(kN)
Par de torsión en el
tornillo de ajuste
(Nm)
Ajuste de la altura
por revolución
(mm)
CADAcc.PrecioPedir
27710-10-18912008110120720,546 3,900.12 MXN