|
|
27792_BPies articulados de acero, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Base del pie, husillo roscado de acero. Placa antideslizante (NBR) 70 Shore. Versión:Base del pie lacada en amarillo. Husillo roscado cincado. Placa antideslizante negra. Indicación:Pies articulados de acero con gran capacidad de carga y con pie lacado en amarillo, placa antideslizante opcional. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado.
Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
El suministro incluye tuercas adecuadas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | S | SW | L | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27792-105010X25 | B | 50 | M10 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 | | | 252.56 MXN | | 27792-105010X50 | B | 50 | M10 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 | | | 269.36 MXN | | 27792-105010X75 | B | 50 | M10 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 | | | 277.48 MXN | | 27792-105010X100 | B | 50 | M10 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 | | | 288.68 MXN | | 27792-105010X125 | B | 50 | M10 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 | | | 292.88 MXN | | 27792-105012X25 | B | 50 | M12 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 | | | 253.12 MXN | | 27792-105012X50 | B | 50 | M12 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 | | | 269.92 MXN | | 27792-105012X75 | B | 50 | M12 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 | | | 278.88 MXN | | 27792-105012X100 | B | 50 | M12 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 | | | 288.96 MXN | | 27792-105012X125 | B | 50 | M12 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 | | | 293.44 MXN | | 27792-105014X25 | B | 50 | M14 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 | | | 253.68 MXN | | 27792-105014X50 | B | 50 | M14 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 | | | 270.76 MXN | | 27792-105014X75 | B | 50 | M14 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 | | | 279.16 MXN | | 27792-105014X100 | B | 50 | M14 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 | | | 289.52 MXN | | 27792-105014X125 | B | 50 | M14 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 | | | 294.56 MXN | | 27792-106514X50 | B | 65 | M14 | 17 | 83 | 30 | 3 | 14 | 50 | 20 | | | 332.08 MXN | | 27792-106514X75 | B | 65 | M14 | 17 | 108 | 30 | 3 | 14 | 75 | 20 | | | 341.60 MXN | | 27792-106514X100 | B | 65 | M14 | 17 | 133 | 30 | 3 | 14 | 100 | 20 | | | 352.24 MXN | | 27792-106514X125 | B | 65 | M14 | 17 | 158 | 30 | 3 | 14 | 125 | 20 | | | 362.04 MXN | | 27792-106514X150 | B | 65 | M14 | 17 | 183 | 30 | 3 | 14 | 150 | 20 | | | 373.24 MXN | | 27792-106516X50 | B | 65 | M16 | 17 | 83 | 30 | 3 | 16 | 50 | 20 | | | 333.48 MXN | | 27792-106516X75 | B | 65 | M16 | 17 | 108 | 30 | 3 | 16 | 75 | 20 | | | 343.28 MXN | | 27792-106516X100 | B | 65 | M16 | 17 | 133 | 30 | 3 | 16 | 100 | 20 | | | 353.92 MXN | | 27792-106516X125 | B | 65 | M16 | 17 | 158 | 30 | 3 | 16 | 125 | 20 | | | 364.28 MXN | | 27792-106516X150 | B | 65 | M16 | 17 | 183 | 30 | 3 | 16 | 150 | 20 | | | 374.92 MXN | | 27792-106516X175 | B | 65 | M16 | 17 | 208 | 30 | 3 | 16 | 175 | 20 | | | 384.72 MXN | | 27792-108016X50 | B | 80 | M16 | 19,5 | 86 | 33 | 3 | 16 | 50 | 30 | | | 500.36 MXN | | 27792-108016X75 | B | 80 | M16 | 19,5 | 111 | 33 | 3 | 16 | 75 | 30 | | | 511.00 MXN | | 27792-108016X100 | B | 80 | M16 | 19,5 | 136 | 33 | 3 | 16 | 100 | 30 | | | 521.36 MXN | | 27792-108016X125 | B | 80 | M16 | 19,5 | 161 | 33 | 3 | 16 | 125 | 30 | | | 531.72 MXN | | 27792-108016X150 | B | 80 | M16 | 19,5 | 186 | 33 | 3 | 16 | 150 | 30 | | | 543.20 MXN | | 27792-108016X175 | B | 80 | M16 | 19,5 | 211 | 33 | 3 | 16 | 175 | 30 | | | 553.00 MXN | | 27792-108016X200 | B | 80 | M16 | 19,5 | 236 | 33 | 3 | 16 | 200 | 30 | | | 563.64 MXN | | 27792-108020X75 | B | 80 | M20 | 19,5 | 114 | 36 | 3 | 17 | 75 | 30 | | | 524.72 MXN | | 27792-108020X100 | B | 80 | M20 | 19,5 | 139 | 36 | 3 | 17 | 100 | 30 | | | 537.32 MXN | | 27792-108020X125 | B | 80 | M20 | 19,5 | 164 | 36 | 3 | 17 | 125 | 30 | | | 553.28 MXN | | 27792-108020X150 | B | 80 | M20 | 19,5 | 189 | 36 | 3 | 17 | 150 | 30 | | | 569.24 MXN | | 27792-108020X175 | B | 80 | M20 | 19,5 | 214 | 36 | 3 | 17 | 175 | 30 | | | 584.08 MXN | | 27792-108020X200 | B | 80 | M20 | 19,5 | 239 | 36 | 3 | 17 | 200 | 30 | | | 600.04 MXN | | 27792-110016X50 | B | 100 | M16 | 20 | 96 | 43 | 3 | 20 | 50 | 35 | | | 755.16 MXN | | 27792-110016X75 | B | 100 | M16 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 35 | | | 769.16 MXN | | 27792-110016X100 | B | 100 | M16 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 35 | | | 788.76 MXN | | 27792-110016X125 | B | 100 | M16 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 35 | | | 809.48 MXN | | 27792-110016X150 | B | 100 | M16 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 35 | | | 827.40 MXN | | 27792-110016X175 | B | 100 | M16 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 35 | | | 848.96 MXN | | 27792-110016X200 | B | 100 | M16 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 35 | | | 869.40 MXN | | 27792-110020X75 | B | 100 | M20 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 45 | | | 772.80 MXN | | 27792-110020X100 | B | 100 | M20 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 45 | | | 791.28 MXN | | 27792-110020X125 | B | 100 | M20 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 45 | | | 812.28 MXN | | 27792-110020X150 | B | 100 | M20 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 45 | | | 831.04 MXN | | 27792-110020X175 | B | 100 | M20 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 45 | | | 851.76 MXN | | 27792-110020X200 | B | 100 | M20 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 45 | | | 872.20 MXN | | 27792-110024X75 | B | 100 | M24 | 20 | 122 | 44 | 3 | 20 | 75 | 55 | | | 789.32 MXN | | 27792-110024X100 | B | 100 | M24 | 20 | 147 | 44 | 3 | 20 | 100 | 55 | | | 807.52 MXN | | 27792-110024X125 | B | 100 | M24 | 20 | 172 | 44 | 3 | 20 | 125 | 55 | | | 828.24 MXN | | 27792-110024X150 | B | 100 | M24 | 20 | 197 | 44 | 3 | 20 | 150 | 55 | | | 846.72 MXN | | 27792-110024X175 | B | 100 | M24 | 20 | 222 | 44 | 3 | 20 | 175 | 55 | | | 868.00 MXN | | 27792-110024X200 | B | 100 | M24 | 20 | 247 | 44 | 3 | 20 | 200 | 55 | | | 889.56 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|