norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Base del pie de acero, lacado en amarillo. Husillo roscado de acero galvanizado.
Indicación:Pies articulados de acero con gran capacidad de carga y con pie lacado en amarillo.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27792_A Pies articulados Acero, forma A 132 kB

Planos

Pies articulados Acero, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1HH1H2SWLCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27792-005010X25A50M10165328142515 240.52 MXN
27792-005010X50A50M10167828145015 257.60 MXN
27792-005010X75A50M101610328147515 265.72 MXN
27792-005010X100A50M1016128281410015 276.08 MXN
27792-005010X125A50M1016153281412515 281.12 MXN
27792-005012X25A50M12165328142515 241.08 MXN
27792-005012X50A50M12167828145015 258.44 MXN
27792-005012X75A50M121610328147515 266.56 MXN
27792-005012X100A50M1216128281410015 277.20 MXN
27792-005012X125A50M1216153281412515 281.68 MXN
27792-005014X25A50M14165328142515 241.64 MXN
27792-005014X50A50M14167828145015 259.28 MXN
27792-005014X75A50M141610328147515 267.12 MXN
27792-005014X100A50M1416128281410015 277.76 MXN
27792-005014X125A50M1416153281412515 282.52 MXN
27792-006514X50A65M14178030145020 313.88 MXN
27792-006514X75A65M141710530147520 325.64 MXN
27792-006514X100A65M1417130301410020 336.56 MXN
27792-006514X125A65M1417155301412520 347.20 MXN
27792-006514X150A65M1417180301415020 357.56 MXN
27792-006516X50A65M16178030165020 316.68 MXN
27792-006516X75A65M161710530167520 327.04 MXN
27792-006516X100A65M1617130301610020 338.52 MXN
27792-006516X125A65M1617155301612520 348.04 MXN
27792-006516X150A65M1617180301615020 358.96 MXN
27792-006516X175A65M1617205301617520 368.76 MXN
27792-008016X50A80M1619,58333165030 476.28 MXN
27792-008016X75A80M1619,510833167530 487.20 MXN
27792-008016X100A80M1619,5133331610030 497.56 MXN
27792-008016X125A80M1619,5158331612530 508.48 MXN
27792-008016X150A80M1619,5183331615030 518.84 MXN
27792-008016X175A80M1619,5208331617530 529.76 MXN
27792-008016X200A80M1619,5233331620030 539.28 MXN
27792-008020X75A80M2019,511136177530 500.08 MXN
27792-008020X100A80M2019,5136361710030 513.24 MXN
27792-008020X125A80M2019,5161361712530 530.32 MXN
27792-008020X150A80M2019,5186361715030 545.44 MXN
27792-008020X175A80M2019,5211361717530 560.56 MXN
27792-008020X200A80M2019,5236361720030 576.80 MXN
27792-010016X50A100M16209343205035 720.72 MXN
27792-010016X75A100M162011843207535 736.12 MXN
27792-010016X100A100M1620143432010035 755.16 MXN
27792-010016X125A100M1620168432012535 775.60 MXN
27792-010016X150A100M1620193432015035 793.52 MXN
27792-010016X175A100M1620218432017535 813.96 MXN
27792-010016X200A100M1620243432020035 835.80 MXN
27792-010020X75A100M202011843207545 739.76 MXN
27792-010020X100A100M2020143432010045 757.40 MXN
27792-010020X125A100M2020168432012545 778.68 MXN
27792-010020X150A100M2020193432015045 795.76 MXN
27792-010020X175A100M2020218432017545 817.32 MXN
27792-010020X200A100M2020243432020045 838.32 MXN
27792-010024X75A100M242011944207555 755.72 MXN
27792-010024X100A100M2420144442010055 774.48 MXN
27792-010024X125A100M2420169442012555 794.92 MXN
27792-010024X150A100M2420194442015055 812.56 MXN
27792-010024X175A100M2420219442017555 833.84 MXN
27792-010024X200A100M2420244442020055 854.00 MXN

Otros artículos de esta categoría