norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Base del pie, husillo roscado de acero o acero inoxidable.
Soporte de goma (NBR) 80 Shore.
Versión:Base del pie cincada o pulida.
Husillo roscado cincado o con acabado natural.
Soporte de goma, vulcanizado, negro.
Indicación:Pies regulables de acero o acero inoxidable con husillo roscado de alojamiento giratorio y superficie de apoyo de goma. El soporte de goma macizo está firmemente unido al disco de chapa mediante vulcanización. El soporte de goma tiene una adherencia excelente. Posee propiedades aislantes contra el ruido estructural y obstaculiza la transmisión de oscilaciones y golpes contra el suelo.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.

Si los pies son de acero inoxidable, el ancho de llave tendrá dos lados a partir del tamaño de husillo M16.

El suministro incluye tuercas adecuadas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27790_C Pies regulables de acero o acero inoxidable, forma C 135 kB

Planos

Pies regulables de acero o acero inoxidable, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
D

D1HH1H2SWSW1LCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27790-3105010X50Cacero50M10197929145504 271.04 MXN
27790-3105012X50Cacero50M12197929146504 271.04 MXN
27790-3105012X100Cacero50M1219129291461004 286.44 MXN
27790-3105016X75Cacero50M161910429168754 316.40 MXN
27790-3105016X100Cacero50M1619129291681004 323.68 MXN
27790-3105016X150Cacero50M1619179291681504 365.12 MXN
27790-3106010X50Cacero60M10228232145507 304.36 MXN
27790-3106012X50Cacero60M12228232146507 304.36 MXN
27790-3106012X100Cacero60M1222132321461007 329.00 MXN
27790-3106016X75Cacero60M162210833168757 356.72 MXN
27790-3106016X100Cacero60M1622133331681007 364.00 MXN
27790-3106016X150Cacero60M1622183331681507 400.68 MXN
27790-3108016X100Cacero80M16251353516810010 369.04 MXN
27790-3108016X150Cacero80M16251853516815010 401.80 MXN
27790-3108020X75Cacero80M20251113620107510 381.36 MXN
27790-3110020X100Cacero100M2028138,538,5201010015 432.04 MXN
27790-3110020X150Cacero100M2028188,538,5201015015 471.80 MXN
27790-3110024X200Cacero100M2428238,538,5241020015 597.52 MXN
27790-3112020X100Cacero120M2032142,542,5201010030 648.20 MXN
27790-3112020X150Cacero120M2032192,542,5201015030 674.52 MXN
27790-3112020X200Cacero120M2032242,542,5201020030 712.60 MXN
27790-3112024X100Cacero120M2432142,542,5241010030 695.80 MXN
27790-3112024X150Cacero120M2432192,542,5241015030 744.52 MXN
27790-3112024X200Cacero120M2432242,542,5241020030 798.00 MXN
27790-3112030X100Cacero120M3032143,543,5301010030 782.04 MXN
27790-3112030X150Cacero120M3032193,543,5301015030 812.56 MXN
27790-3112030X200Cacero120M3032243,543,5301020030 913.64 MXN
27790-3205010X50Cacero inoxidable50M10197929145504 320.60 MXN
27790-3205012X50Cacero inoxidable50M12197929146504 320.60 MXN
27790-3205012X100Cacero inoxidable50M1219129291461004 350.28 MXN
27790-3205016X75Cacero inoxidable50M161910429138754 378.28 MXN
27790-3205016X100Cacero inoxidable50M1619129291381004 390.32 MXN
27790-3205016X150Cacero inoxidable50M1619179291381504 419.72 MXN
27790-3205016X200Cacero inoxidable50M1619229291382004 454.44 MXN
27790-3206010X50Cacero inoxidable60M10228232145507 408.80 MXN
27790-3206012X50Cacero inoxidable60M12228232146507 408.80 MXN
27790-3206012X100Cacero inoxidable60M1222132321461007 440.44 MXN
27790-3206016X75Cacero inoxidable60M162210833138757 413.84 MXN
27790-3206016X100Cacero inoxidable60M1622133331381007 427.56 MXN
27790-3206016X150Cacero inoxidable60M1622183331381507 453.60 MXN
27790-3206016X200Cacero inoxidable60M1622233331382007 485.52 MXN
27790-3208016X75Cacero inoxidable80M1625110351387510 681.80 MXN
27790-3208016X100Cacero inoxidable80M16251353513810010 710.36 MXN
27790-3208016X125Cacero inoxidable80M16251603513812510 729.40 MXN
27790-3208016X150Cacero inoxidable80M16251853513815010 749.00 MXN
27790-3208016X175Cacero inoxidable80M16252103513817510 777.56 MXN
27790-3208020X75Cacero inoxidable80M20251133817107510 747.60 MXN
27790-3208020X200Cacero inoxidable80M202523838171020010 914.48 MXN
27790-3210020X150Cacero inoxidable100M203019343171015015 956.20 MXN
27790-3212020X100Cacero inoxidable120M203214343171010030 1,262.52 MXN
27790-3212020X150Cacero inoxidable120M203219444171015030 1,312.92 MXN
27790-3212020X200Cacero inoxidable120M203224444171020030 1,379.28 MXN
27790-3212024X100Cacero inoxidable120M243214545201010030 1,368.64 MXN
27790-3212024X150Cacero inoxidable120M243219545201015030 1,460.76 MXN
27790-3212024X200Cacero inoxidable120M243224545201020030 1,536.08 MXN
27790-3212030X100Cacero inoxidable120M303214747261010030 1,502.20 MXN
27790-3212030X150Cacero inoxidable120M303219747261015030 1,647.52 MXN
27790-3212030X200Cacero inoxidable120M303224747261020030 1,773.80 MXN