norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Base del pie y husillo roscado de acero.Versión:Base del pie y husillo roscado cincados.Indicación:El husillo roscado está inyectado en la base giratoria
del pie.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27798_MB Pies regulables con perforación 139 kB

Planos

Pies regulables con perforación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1ADD1D2HH1LSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27798-13008X016Con perforación24,330M84112716132,5 20.17 MXN
27798-13008X020Con perforación24,330M84113120132,5 20.47 MXN
27798-13008X030Con perforación24,330M84114130132,5 21.38 MXN
27798-13008X040Con perforación24,330M84115140132,5 22.58 MXN
27798-13008X050Con perforación24,330M84116150132,5 24.08 MXN
27798-13010X016Con perforación24,330M10412,528,516173,5 22.58 MXN
27798-13010X020Con perforación24,330M10412,532,520173,5 23.79 MXN
27798-13010X030Con perforación24,330M10412,542,530173,5 24.08 MXN
27798-13010X040Con perforación24,330M10412,552,540173,5 25.89 MXN
27798-13010X050Con perforación24,330M10412,562,550173,5 26.49 MXN
27798-13010X060Con perforación24,330M10412,572,560173,5 27.40 MXN
27798-14008X016Con perforación3040M85112716132,5 24.08 MXN
27798-14008X020Con perforación3040M85113120132,5 24.68 MXN
27798-14008X030Con perforación3040M85114130132,5 25.28 MXN
27798-14008X040Con perforación3040M85115140132,5 25.89 MXN
27798-14008X050Con perforación3040M85116150132,5 26.49 MXN
27798-14010X016Con perforación3040M105112716173,5 25.89 MXN
27798-14010X020Con perforación3040M105113120173,5 26.19 MXN
27798-14010X030Con perforación3040M105114130173,5 27.09 MXN
27798-14010X040Con perforación3040M105115140173,5 28.29 MXN
27798-14010X050Con perforación3040M105116150173,5 29.81 MXN
27798-14010X060Con perforación3040M105117160173,5 30.10 MXN
27798-15008X016Con perforación3550M85,512,528,516132,5 28.60 MXN
27798-15008X020Con perforación3550M85,512,532,520132,5 29.20 MXN
27798-15008X030Con perforación3550M85,512,542,530132,5 30.10 MXN
27798-15008X040Con perforación3550M85,512,552,540132,5 30.70 MXN
27798-15008X050Con perforación3550M85,512,562,550132,5 31.91 MXN
27798-15010X016Con perforación3550M105,5143016173,5 30.70 MXN
27798-15010X020Con perforación3550M105,5143420173,5 31.01 MXN
27798-15010X030Con perforación3550M105,5144430173,5 31.91 MXN
27798-15010X040Con perforación3550M105,5145440173,5 34.02 MXN
27798-15010X050Con perforación3550M105,5146450173,5 34.62 MXN
27798-15010X060Con perforación3550M105,5147460173,5 35.52 MXN
27798-16008X016Con perforación4660M85,513,529,516132,5 41.24 MXN
27798-16008X020Con perforación4660M85,513,533,520132,5 41.54 MXN
27798-16008X030Con perforación4660M85,513,543,530132,5 43.05 MXN
27798-16008X040Con perforación4660M85,513,553,540132,5 43.65 MXN
27798-16008X050Con perforación4660M85,513,563,550132,5 44.86 MXN
27798-16010X016Con perforación4660M105,5153116173,5 43.65 MXN
27798-16010X020Con perforación4660M105,5153520173,5 43.95 MXN
27798-16010X030Con perforación4660M105,5154530173,5 45.15 MXN
27798-16010X040Con perforación4660M105,5155540173,5 46.66 MXN
27798-16010X050Con perforación4660M105,5156550173,5 47.26 MXN
27798-16010X060Con perforación4660M105,5157560173,5 47.87 MXN

Otros artículos de esta categoría