|
|
27625Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca exterior,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero forjado en estampa, tratado en caliente.Versión:Cincado. Juego interno del rodamiento de 15 - 40 µm.Indicación:El rodamiento de bolas endurecido está lubricado con efecto prolongado y está sellado con obturadores. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KA. Los vástagos articulados se utilizan principalmente en lugares en los que se transmiten desarrollos de movimiento y no se dispone de alineación exacta. Hasta D = 10 el vástago articulado está equipado con un racor de lubricación en forma de embudo DIN 3405/A. Desde D = 12, con un racor de lubricación en forma de cono DIN 71412/A.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Versión 2 | D | D1 | A | B | H | H1 | K | L | L1 | α | Capacidades de carga dinámicas N | Capacidades de carga estáticas N | Límite de revoluciones n máx. r. p. m. | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27625-06 | rosca cuadrada | 6 | M6 | 36 | 20 | 9 | 6,75 | 9 | 22 | 12 | 8° | 2750 | 650 | 1350 | | | 972.44 MXN | | 27625-08 | rosca cuadrada | 8 | M8 | 42 | 24 | 12 | 9 | 10,5 | 25 | 15 | 8,5° | 4000 | 1000 | 1300 | | | 1,087.80 MXN | | 27625-10 | rosca cuadrada | 10 | M10 | 48 | 28 | 14 | 10,5 | 12 | 29 | 15 | 8° | 4450 | 1450 | 1225 | | | 1,248.80 MXN | | 27625-12 | rosca cuadrada | 12 | M12 | 54 | 32 | 16 | 12 | 14,5 | 33 | 19 | 7,5° | 4950 | 1800 | 1125 | | | 1,460.20 MXN | | 27625-16 | rosca cuadrada | 16 | M16 | 66 | 42 | 21 | 15 | 19 | 40 | 22 | 8° | 6250 | 2350 | 975 | | | 1,885.52 MXN | | 27625-20 | rosca cuadrada | 20 | M20x1,5 | 78 | 50 | 25 | 18 | 24,5 | 47 | 28 | 7° | 7900 | 3450 | 825 | | | 2,395.40 MXN | | 27625-22 | rosca cuadrada | 22 | M22x1,5 | 84 | 54 | 28 | 20 | 26 | 51 | 26 | 8° | 9300 | 3980 | 725 | | | 2,688.56 MXN | | 27625-061 | rosca a la izquierda | 6 | M6 | 36 | 20 | 9 | 6,75 | 9 | 22 | 12 | 8° | 2750 | 650 | 1350 | | | 972.44 MXN | | 27625-081 | rosca a la izquierda | 8 | M8 | 42 | 24 | 12 | 9 | 10,5 | 25 | 15 | 8,5° | 4000 | 1000 | 1300 | | | 1,087.80 MXN | | 27625-101 | rosca a la izquierda | 10 | M10 | 48 | 28 | 14 | 10,5 | 12 | 29 | 15 | 8° | 4450 | 1450 | 1225 | | | 1,248.80 MXN | | 27625-121 | rosca a la izquierda | 12 | M12 | 54 | 32 | 16 | 12 | 14,5 | 33 | 19 | 7,5° | 4950 | 1800 | 1125 | | | 1,460.20 MXN | | 27625-161 | rosca a la izquierda | 16 | M16 | 66 | 42 | 21 | 15 | 19 | 40 | 22 | 8° | 6250 | 2350 | 975 | | | 1,885.52 MXN | | 27625-201 | rosca a la izquierda | 20 | M20x1,5 | 78 | 50 | 25 | 18 | 24,5 | 47 | 28 | 7° | 7900 | 3450 | 825 | | | 2,395.40 MXN | | 27625-221 | rosca a la izquierda | 22 | M22x1,5 | 84 | 54 | 28 | 20 | 26 | 51 | 26 | 8° | 9300 | 3980 | 725 | | | 2,688.56 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|