|
|
21597-15Perno guía de bola de acero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Pernos guía de bola acero de cementación 1.7139.Versión:templado por cementación.Indicación:Los pernos guía de bolas de acero son la elección perfecta para los cometidos de guiado preciso en la construcción de herramientas y moldes, así como en los procesos de fabricación complejos. Estos pernos guía de bolas de alta calidad se han creado especialmente para garantizar la máxima precisión, estabilidad y durabilidad.
Con un collar integrado, los pernos guía de bolas ofrecen una base óptima para el montaje de unidades de guía de bolas. El collar permite una alineación precisa y segura de la unidad, lo que se traduce en un movimiento fluido y un guiado fiable de las herramientas y los moldes.
El principio 3+1 garantiza el ensamblaje correcto de las dos mitades del molde. Se instalan 3 elementos guía con un diámetro mayor y 1 elemento guía con un diámetro menor.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21597-15-12080 | 12 | 16 | 80 | 4 | 4 |  | | 603.40 MXN | | 21597-15-12100 | 12 | 16 | 100 | 4 | 4 |  | | 661.08 MXN | | 21597-15-12120 | 12 | 16 | 120 | 4 | 4 |  | | 718.20 MXN | | 21597-15-12140 | 12 | 16 | 140 | 4 | 4 |  | | 784.84 MXN | | 21597-15-18080 | 18 | 22 | 80 | 6 | 7 |  | | 726.60 MXN | | 21597-15-18100 | 18 | 22 | 100 | 6 | 7 |  | | 842.80 MXN | | 21597-15-18120 | 18 | 22 | 120 | 6 | 7 |  | | 962.92 MXN | | 21597-15-18140 | 18 | 22 | 140 | 6 | 7 |  | | 1,016.96 MXN | | 21597-15-18160 | 18 | 22 | 160 | 6 | 7 |  | | 1,067.08 MXN | | 21597-15-18180 | 18 | 22 | 180 | 6 | 7 |  | | 1,134.00 MXN | | 21597-15-18200 | 18 | 22 | 200 | 6 | 7 |  | | 1,227.80 MXN | | 21597-15-18240 | 18 | 22 | 240 | 6 | 7 |  | | 1,355.20 MXN | | 21597-15-30160 | 30 | 36 | 160 | 6 | 7 |  | | 1,500.80 MXN | | 21597-15-30200 | 30 | 36 | 200 | 6 | 7 |  | | 1,748.32 MXN | | 21597-15-30240 | 30 | 36 | 240 | 6 | 7 |  | | 1,890.00 MXN | | 21597-15-30280 | 30 | 36 | 280 | 6 | 7 |  | | 2,100.56 MXN | | 21597-15-30300 | 30 | 36 | 300 | 6 | 7 |  | | 2,229.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|