|
|
21975_AContadores de ciclos, mecánicos, forma constructiva rectangular,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico, reforzado con fibra de vidrio. Biela de acero.Indicación:Contador de ciclos mecánico para la supervisión fiable de las carreras de la herramienta en las herramientas de inyección y punzonadoras. El contador de ciclos tiene un mecanismo de cómputo mecánico de 7 cifras. El mecanismo de cómputo no se puede restablecer. El recorrido de conmutación es de 3,7 mm.
El contador de ciclos es fácil de montar, no requiere ningún mantenimiento ni alimentación eléctrica.
Los contadores de ciclos están disponibles para el accionamiento a la izquierda y a la derecha.Rango de temperatura:Máxima temperatura de servicio hasta +120 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21975-1 | A | derecha |  | | 3,068.80 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|