norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Test

Sistemas de medición de recorrido

Los sistemas de medición de recorrido, también conocidos como indicadores de posicionamiento o sistemas de medición e indicación, consisten en instrumentos metrológicos utilizados para la medición de distancias. Con sus sensores pueden captar determinadas distancias a un objeto medido.
En general, en la medición de recorridos se distingue entre la medición "absoluta" y la "incremental". En una medición incremental del recorrido se parte desde un punto cero. En el caso de la medición absoluta del recorrido, solo se captan los aumentos de la trayectoria realizada.
Con respecto a la captación de los valores de medición, se distingue, por un lado, la captación análogica de valores y, por otro, la digital. Los sistemas digitales de medición del recorrido emiten una señal de cambio progresivo, a diferencia de un sistema analógico, que proporciona una señal continua.
Los sistemas de medición de recorrido permiten una utilización flexible, por lo que se prestan para los más diversos sectores. La gama de aplicación abarca desde la construcción clásica de plantas y maquinaria, pasando por la automoción, hasta los sectores industriales del metal, la madera o el plástico.

norelem mueve

Con los nuevos dispositivos de medición y visualización, norelem ha ampliado su surtido de productos y de sistemas de medición de recorrido. Los sistemas de indicación y medición a pilas cumplen la función de determinar de forma exacta la posición y el ángulo. El sistema de medición en su totalidad se compone de un indicador LCD de medición de funcionamiento a pilas, un sensor magnético enchufable y una cinta magnética de codificación incremental. Como alternativa a las cintas magnéticas de codificación incremental, norelem ofrece sensores de árbol hueco con exploración magnética . El barrido es magnético y se realiza mediante una rueda polar con 18 polos de 5 mm. El sistema de medición de recorrido se utiliza, por ejemplo, para la medición de longitudes y ángulos en mesas de sierra, o para la determinación de posiciones en centros de taladrado.
Los indicadores de posicionamiento funcionan con pilas corrientes. El sensor se conecta mediante una conexión enchufable en el dorso del indicador. La cinta magnética, en combinación con el indicador, capta señales que se transforman directamente en datos de longitud. La gran distancia de lectura que queda entre el sensor y la cinta (de hasta 2 mm) hace posible un ciclo de trabajo sin desgaste y con bajo mantenimiento. Esto hace además que al sistema de medición no le afecte el polvo, las virutas o la humedad. Otra ventaja destacable es que los indicadores de posicionamiento son muy fáciles de manejar, porque los parámetros como la resolución, los valores de offset y el tiempo de desconexión se programan libremente mediante el teclado.