{"product":{"productId":"agid.4831","price":635.71,"name":"ESCALA PERFORACIONES DE FIJACIÓN,HORIZONTAL, L=500 510X15X2, T=1 MM,ALUMINIO NEGRO ANODIZADO, PUNTO CEROIZQUIERDA, ESCALA ABAJO"},"currency":"MXN"}
Escala
horizontal
aluminio
Negro
anodizado
- Áreas de aplicación: máquinas, mesas de trabajo, bancos de trabajo
- Lectura antideslumbrante
- Disponible en distintos modelos a petición
Unidad de venta
$635.71
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Escala
Versión 1
horizontal
Tipo de
producto
Escala
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
anodizado
B=Anchura
15
H=Altura
2
L1=Longitud total
510
L=Longitud
500
N=Punto cero
izquierda
S=Graduaciones
abajo
Clase de fijación
perforaciones de fijación
División
1 mm
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Negro anodizado.
Indicación
Escalas de aluminio en versión rígida con parte trasera autoadhesiva o con perforaciones. Sección transversal de 15 x 2 mm.
Lectura sin deslumbramientos gracias a la superficie de color negro anodizado y a las graduaciones ricas en contrastes. Las graduaciones están hechas con láser en profundidad.
Lectura sin deslumbramientos gracias a la superficie de color negro anodizado y a las graduaciones ricas en contrastes. Las graduaciones están hechas con láser en profundidad.
A petición
– Punto cero a la derecha/abajo o en el centro
– Graduaciones arriba/a la derecha o en los dos lados
– Otras longitudes
– Graduaciones arriba/a la derecha o en los dos lados
– Otras longitudes
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.