norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Árbol de acero inoxidable.
Rosca de latón.
Conexión a tierra de metal.
Versión:Latón niquelado.
1x conector M8 (codificación A), 4 polos, 1x bloqueo.
Indicación:Los indicadores de posicionamiento compatibles con IO-Link sirven para el control de los ajustes de formato para reducir de forma eficaz los tiempos de preparación y aumentar la eficiencia de las máquinas.

Con ayuda de un indicador LCD de dos líneas se puede indicar el valor nominal y el valor real.
Otros dos LED envían al usuario señales visuales si el valor nominal y el valor real coinciden (los LED se encienden en verde) o no coinciden (los LED se iluminan en rojo). Además, mediante LED se indica al usuario la dirección en la que debe ajustarse la aplicación para conseguir la posición deseada.

Los indicadores de posicionamiento 21924-1530 y 21924-1650 se conectan a la aplicación a través de un árbol. Con ayuda de unos robustos sensores, mediante escaneado magnético se determina la posición de la aplicación.

Los indicadores de posicionamiento 21924-1531 y 21924-1651 se montan directamente en la aplicación. La determinación de la posición se realiza con ayuda de un sensor magnético (21924-01) y una cinta magnética (21725). Exclusivamente adecuado para medición de longitud lineal.
A petición:Certificado de conformidad.Accesorios:Indicadores de posicionamiento 21924-1530 y 21924-1650:
Casquillo reductor 21940-20**.

Indicadores de posicionamiento 21924-1531 y 21924-1651:
Sensor magnético 21924-01.
Cinta magnética 21725.
Tener en cuenta:Los indicadores de posicionamiento solo pueden integrarse en un sistema de comunicación compatible con IO-Link.Volumen de suministroIndicador de posicionamiento.
Instrucciones de montaje.
Indicación sobre el dibujo:
1) Apoyo del momento de torsión
2) Tornillo prisionero M3 (2x 120°)
3) Mín. espacio necesario para cambio de batería sin desmontaje.
4) 2x M5/7 profundo
5) Área de contacto
6) Conexión a tierra para conector plano 6.3 o terminal de cable
7) IO-Link conector M8 (pasador de contacto) con rosca de conexión de metal
8) Sensor
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21924_B Indicador de posicionamiento de plástico, electrónico interfaz IO-Link, forma B, con escaneo magnético 385 kB

Planos

Indicador de posicionamiento de plástico, electrónico
interfaz IO-Link, forma B, con escaneo magnético

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB

HLClase de protecciónCADAcc.PrecioPedir
21924-1531B50,368,448IP53 A petición
21924-1651B50,368,448IP65 A petición