{"product":{"productId":"agid.4577","price":8729.91,"name":"GUÍA CARRO COLA DE MILANO, B=50, L=80,FUNDICIÓN GRIS"},"currency":"MXN"}
Guía de carro de cola de milano
fundición gris
- Diseñado para cargas dinámicas de hasta 227 N
- Vida útil de más de 1 millón de carreras
- Distintos tamaños con carreras entre 15 y 30 mm
- Todas las superficies exteriores están pulidas
Unidad de venta
$8,729.91
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Guía de carro de cola de milano
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
B=Anchura
50
L=Longitud de placa
80
A
25
B1
49,5
C
15
D
15
E
28
F
N
72
I
17,6
M
M4
Mx
Nm
4
My
Nm
6
Mz
Nm
5
N
M5
TA
6
Tl
6
Descripción
Material
GJL 250.
Versión
Acabado natural, pulido.
Indicación
Estas guías de carro de alta precisión se utilizan, por ejemplo, en la construcción de máquinas, construcción de dispositivos y construcción de aparatos de medición, así como en la industria óptica y en mecánica de precisión. En lugar del tornillo de ajuste central ”N” se puede utilizar una palanca de sujeción 06460.
Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para cargas dinámicas con una vida útil de 1 millón de carreras.
En caso de carga estática, se admite el valor de tabla ”F” de 10 posiciones.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
TI = Número de perforaciones de sujeción E/M en la parte interior.
TA = Número de perforaciones de sujeción E/M en la parte exterior.
Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para cargas dinámicas con una vida útil de 1 millón de carreras.
En caso de carga estática, se admite el valor de tabla ”F” de 10 posiciones.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
TI = Número de perforaciones de sujeción E/M en la parte interior.
TA = Número de perforaciones de sujeción E/M en la parte exterior.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.