text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material
Casquillo de latón.
Nivel de burbuja tubular de vidrio.
Versión
Niquelados y pulidos con un brillo intenso. Forma B lacada en negro.
Indicación
Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.
Los niveles de burbuja tubulares se pueden fijar a través de dos agujeros.
- Forma A: una mirilla
- Forma B: tres mirillas
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno verde
Rango de temperatura
De -35 °C a +55 °C.

Otros clientes también compraron