norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Casquillo de latón.
Nivel de burbuja tubular de vidrio.
Versión:Niquelado y pulido con un brillo intenso.Indicación:Los niveles de burbuja se utilizan como instrumentos de medición por cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.
Los niveles de burbuja tubulares se pueden fijar a través de dos agujeros.
- Una mirilla
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno verde
Rango de temperatura:De -35 °C a +55 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21812_A Niveles de burbuja tubulares con casquillo para atornillar, forma A, una mirilla 133 kB

Planos

Niveles de burbuja tubulares con casquillo para atornillar, forma A, una mirilla

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD4H

H1LL1L2SensibilidadCADAcc.PrecioPedir
21812-1571350A12,34,513157374550' 282.52 MXN