norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Casquillo de acero de apoyo de cilindros 1.3505.
Bola de acero de apoyo de cilindros 1.3505.
Indicación:El casquillo de bolas de acero es un componente que se puede utilizar en la construcción de moldes y herramientas. El casquillo contribuye a la precisión de los movimientos, posicionamientos y guiado de las piezas móviles.

Instalación sencilla en perforación H7.
Rango de temperatura:180 °C máx.Accesorios:Jaula de bolas 21516-15 de latón.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21516 Casquillos de bolas de acero 332 kB
 Columnas guía y pernos guía 1,4 MB

Planos

Casquillos de bolas de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2LL1L2L3CADAcc.PrecioPedir
21516-1712122428261796 2,721.04 MXN
21516-22181832363922176 3,895.08 MXN
21516-17242439432917126 3,218.04 MXN
21516-22303050543922176 5,054.84 MXN