norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio anodizado.
Superficie deslizante de Frelon (Frelon: teflón con materiales de relleno).
Versión:Casquillo guía lineal con recubrimiento de Frelon.Indicación:Químicamente casi inactivo.
Autolubricante (funciona sin lubricantes añadidos).
Rango de temperaturas amplio (-240ºC a +260ºC).
Amortiguador de vibraciones.
Capacidad de carga estática alta - superficie proyectada x P
(P = 1034 N/cm²)
Aplicaciones de alimentación, farmacéutica, medicina y química.
Resistente a la suciedad.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21495-01_AO Cojinetes de deslizamiento lineal abierto 160 kB

Planos

Cojinetes de deslizamiento lineal abierto

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1DD1GLL1L2WCADAcc.PrecioPedir
21495-01-081abierto81660°2516,281,145,1 942.44 MXN
21495-01-101abierto101960°2922,041,326,4 1,044.78 MXN
21495-01-121abierto122278°3222,641,327,6 1,275.95 MXN
21495-01-161abierto162678°3624,641,3210,4 1,540.52 MXN
21495-01-201abierto203260°4531,261,6310,8 1,767.78 MXN
21495-01-251abierto254060°5843,81,913,2 2,244.26 MXN
21495-01-301abierto304772°6851,81,914,2 2,908.86 MXN

Otros artículos de esta categoría