norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio anodizado.
Superficie deslizante de Frelon (Frelon: teflón con materiales de relleno).
Versión:Casquillo guía lineal con recubrimiento de Frelon.Indicación:Químicamente casi inactivo.
Autolubricante (funciona sin lubricantes añadidos).
Rango de temperaturas amplio (-240ºC a +260ºC).
Amortiguador de vibraciones.
Capacidad de carga estática alta - superficie proyectada x P
(P = 1034 N/cm²)
Aplicaciones de alimentación, farmacéutica, medicina y química.
Resistente a la suciedad.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21495-01 Cojinetes de deslizamiento lineal 155 kB

Planos (vista completa)

Cojinetes de deslizamiento lineal

Linear plain bearings, closed

Más información

Planos

Linear plain bearings, closed

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1DD1LL1L2CADAcc.PrecioPedir
21495-01-050cerrado5122214,281,14 730.23 MXN
21495-01-080cerrado8162516,281,14 755.82 MXN
21495-01-100cerrado10192922,041,32 815.11 MXN
21495-01-120cerrado12223222,641,32 982.77 MXN
21495-01-160cerrado16263624,641,32 1,143.80 MXN
21495-01-200cerrado20324531,261,63 1,342.17 MXN
21495-01-250cerrado25405843,81,9 1,701.25 MXN
21495-01-300cerrado30476851,81,9 2,503.72 MXN

Cojinetes de deslizamiento lineal abierto

Más información

Planos

Cojinetes de deslizamiento lineal abierto

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1DD1GLL1L2WCADAcc.PrecioPedir
21495-01-081abierto81660°2516,281,145,1 942.44 MXN
21495-01-101abierto101960°2922,041,326,4 1,044.78 MXN
21495-01-121abierto122278°3222,641,327,6 1,275.95 MXN
21495-01-161abierto162678°3624,641,3210,4 1,540.52 MXN
21495-01-201abierto203260°4531,261,6310,8 1,767.78 MXN
21495-01-251abierto254060°5843,81,913,2 2,244.26 MXN
21495-01-301abierto304772°6851,81,914,2 2,908.86 MXN