text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Rodamiento lineal de bolas
Versión 1
Con jaula de acero inoxidable
Versión 2
Cerrado
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Llave del acero
1.4034
D1=Diámetro exterior
26
D=Diámetro interior
16
L=Longitud
36 -0,2
Capacidades de carga dinámicas N
686
Capacidades de carga estáticas N
1092
D2
24,9
L1
24,9 -0,2
L2
1,3

Descripción

Material
Revestimiento exterior de acero inoxidable.
Jaula de acero inoxidable.
Bolas de acero inoxidable.
Indicación
Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Los rodamientos lineales de bolas están equipados con una jaula de acero. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.

Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron