|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo. |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21595-030X1000 | ÁRBOL GUÍA DE PRECISIÓN D=30h6, L=1000, ACERO 1.1213 ENDURECIDO Y PULIDO |  | | 1,016.68 MXN | | 21595-130X1000 | ÁRBOL GUÍA DE PRECISIÓN D=30h7, L=1000, ACERO 1.1213 ENDURECIDO,PULIDO,CROMADO |  | | 1,688.12 MXN | | 21595-230X1000 | ÁRBOL GUÍA DE PRECISIÓN D=30h6, L=1000, ACERO INOXIDABLE 1.4034 ENDURECIDO Y PULIDO |  | | 2,699.20 MXN | | 07160-08X16 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X16, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) |  | | 3.64 MXN | | 07160-08X18 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X18, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) |  | | 3.64 MXN | | 07160-08X20 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X20, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) |  | | 3.64 MXN | | 07160-08X25 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X25, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) |  | | 3.64 MXN | | 07160-08X30 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X30, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) |  | | 6.24 MXN | | 07160-08X35 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X35, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) |  | | 6.24 MXN | | 07160-08X40 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X40, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) |  | | 7.02 MXN | | 07160-08X45 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X45, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) |  | | 7.28 MXN | | 07160-08X50 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X50, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) |  | | 7.28 MXN | | 07160-08X60 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X60, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) |  | | 9.10 MXN | | 07160-08X70 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X70, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) |  | | 12.74 MXN | | 07160-08X80 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X80, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL (NEGRO) |  | | 17.68 MXN | | 07160-108X16 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X16, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL |  | | 13.78 MXN | | 07160-108X18 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X18, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL |  | | 12.74 MXN | | 07160-108X20 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X20, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL |  | | 12.74 MXN | | 07160-108X25 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X25, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL |  | | 12.74 MXN | | 07160-108X30 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X30, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL |  | | 12.74 MXN | | 07160-108X35 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X35, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL |  | | 13.78 MXN | | 07160-108X40 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X40, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL |  | | 14.82 MXN | | 07160-108X45 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X45, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL |  | | 14.82 MXN | | 07160-108X50 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X50, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL |  | | 15.60 MXN | | 07160-108X60 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X60, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL |  | | 21.06 MXN | | 07160-108X70 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X70, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL |  | | 23.40 MXN | | 07160-108X80 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, DIN EN ISO4762 M08X80, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL |  | | 29.38 MXN | | 07161-08X10 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X10, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL |  | | 15.34 MXN | | 07161-08X12 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X12, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL |  | | 15.34 MXN | | 07161-08X16 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X16, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL |  | | 15.34 MXN | | 07161-08X20 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X20, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL |  | | 15.34 MXN | | 07161-08X25 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X25, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL |  | | 16.38 MXN | | 07161-08X30 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X30, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL |  | | 17.68 MXN | | 07161-08X35 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X35, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL |  | | 18.46 MXN | | 07161-08X40 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X40, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL |  | | 18.98 MXN | | 07161-08X45 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X45, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL |  | | 21.06 MXN | | 07161-08X50 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X50, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL |  | | 21.06 MXN | | 07161-08X60 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X60, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL |  | | 22.62 MXN | | 07161-08X70 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X70, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL |  | | 22.62 MXN | | 07161-08X80 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X80, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL |  | | 32.76 MXN | | 07161-108X10 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X10, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO |  | | 31.98 MXN | | 07161-108X12 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X12, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO |  | | 30.94 MXN | | 07161-108X16 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X16, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO |  | | 28.60 MXN | | 07161-108X20 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X20, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO |  | | 24.70 MXN | | 07161-108X25 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X25, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO |  | | 24.70 MXN | | 07161-108X30 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X30, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO |  | | 24.70 MXN | | 07161-108X35 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X35, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO |  | | 27.30 MXN | | 07161-108X40 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X40, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO |  | | 29.90 MXN | | 07161-108X45 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X45, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO |  | | 35.36 MXN | | 07161-108X50 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X50, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO |  | | 40.04 MXN | | 07161-108X60 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X60, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO |  | | 51.22 MXN | | 07161-108X70 | TORNILLO CABEZA CILÍN. CON HEXÁGONO INTERIOR, CABEZA MUY BAJA, DIN6912 M08X70, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO |  | | 73.58 MXN | |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|