norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Jaula de plástico.
Bolas de acero.
Indicación:Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Los rodamientos lineales de bolas están equipados con una jaula de plástico. Esta garantiza un funcionamiento silencioso y unas propiedades de marcha excelentes. Con brida para el montaje directo en la carcasa. Versión como rodamiento doble para el uso bajo cargas momentáneas.

Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.Accesorios:Árboles guía de precisión 21595.
Tornillos de fijación 07160.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21520 Rodamientos lineales de bolas con brida redonda, rodamiento doble 165 kB

Planos

Rodamientos lineales de bolas con brida redonda, rodamiento doble

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2D3D4D5LL1TCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
21520-2502254062515,5911285,115603140  2,598.68 MXN
21520-1202122242324,57,56164,16571200  1,278.20 MXN
21520-1602162646364,57,56864,112302350  1,551.76 MXN
21520-2002203254435,598085,114002750  1,804.32 MXN
21520-3002304776626,611123106,124905490  2,948.96 MXN
21520-080281632243,464653,1421804 1,304.80 MXN
21520-400240629880914151138,134308040 3,239.60 MXN
21520-5002507511294914192138,1608015900 3,792.88 MXN