norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio.
Placa giratoria y eje hueco de acero inoxidable.
Versión:Aluminio anodizado.Indicación:Las mesas de posicionamiento redondas con accionamiento de correa dentada se prestan para un posicionamiento rápido y preciso de las piezas de trabajo. La placa giratoria de la mesa redonda motorizada está impulsada con un motor paso a paso y un accionamiento de correa dentada. El eje de giro, por su forma constructiva en ángulo, se puede instalar con versatilidad en las más diversas construcciones de máquinas.
Los conductos neumáticos y eléctricos se pueden pasar por el gran taladro del árbol hueco sin perjudicar el funcionamiento de la mesa giratoria. Además, el taladro está ejecutado con la dimensión tolerada H7 para que sirva para centrar la pieza giratoria. El anillo de posicionamiento ajustable permite fijar como se desee el punto de referencia de giro con respecto a la posición del componente montado.
El apoyo lo asume un rodamiento de rodillos cruzados.
Es posible el montaje de sensores de aproximación con el portasensor disponible de forma opcional (21085-02-901).
Se puede descargar el software de programación compatible.

El motor paso a paso con una resolución de 200 pasos por revolución permite calcular con exactitud el posicionamiento desde una dirección de 0,005 mm. La precisión de posicionamiento absoluta proveniente de una dirección es de 0,01 mm. El sistema se puede utilizar con una duración de conexión del 100%.
Datos técnicos:21085-10*:

Transmisión: 2:1
Holgura: <0,2°
Concentricidad de la placa giratoria: <0,02 mm
Máx. velocidad de entrada: 600 r. p. m.
Máx. duración de conexión: 100 %
Momento de torsión de entrada necesario: 0,13 Nm
Rigidez: ver diagrama
Giratorio: 360°, sin final
Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +60 °C
Grado de eficiencia η: 0,85
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21085-10_C Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento de correa dentada, Forma C 229 kB
 Sistemas de posicionamiento motorizados 1,1 MB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Planos

Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento de correa dentada, Forma C

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
TransmisiónLL1BHH1DD1F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21085-10-2CMotor paso a paso con control2:119822110551503211050003000500010100 81,807.88 MXN
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
Unidad de posicionamiento
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50