|
|
21085-10Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento de correa... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio. Placa giratoria y eje hueco de acero inoxidable.Versión:Aluminio anodizado.Indicación:Las mesas de posicionamiento redondas con accionamiento de correa dentada se prestan para un posicionamiento rápido y preciso de las piezas de trabajo. La placa giratoria de la mesa redonda motorizada está impulsada con un motor paso a paso y un accionamiento de correa dentada. El eje de giro, por su forma constructiva en ángulo, se puede instalar con versatilidad en las más diversas construcciones de máquinas. Los conductos neumáticos y eléctricos se pueden pasar por el gran taladro del árbol hueco sin perjudicar el funcionamiento de la mesa giratoria. Además, el taladro está ejecutado con la dimensión tolerada H7 para que sirva para centrar la pieza giratoria. El anillo de posicionamiento ajustable permite fijar como se desee el punto de referencia de giro con respecto a la posición del componente montado. El apoyo lo asume un rodamiento de rodillos cruzados. Es posible el montaje de sensores de aproximación con el portasensor disponible de forma opcional (21085-02-901). Se puede descargar el software de programación compatible.
El motor paso a paso con una resolución de 200 pasos por revolución permite calcular con exactitud el posicionamiento desde una dirección de 0,005 mm. La precisión de posicionamiento absoluta proveniente de una dirección es de 0,01 mm. El sistema se puede utilizar con una duración de conexión del 100%.Datos técnicos:21085-10*:
Transmisión: 2:1 Holgura: <0,2° Concentricidad de la placa giratoria: <0,02 mm Máx. velocidad de entrada: 600 r. p. m. Máx. duración de conexión: 100 % Momento de torsión de entrada necesario: 0,13 Nm Rigidez: ver diagrama Giratorio: 360°, sin final Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +60 °C Grado de eficiencia η: 0,85Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento de correa dentada, Forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Transmisión | L | B | H | D | D1 | F1 N | F2 N | F3 N | M1 Nm | M2 Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21085-10-0 | A | Sin brida de motor arriba | 2:1 | 198 | 110 | 55 | 32 | 110 | 5000 | 3000 | 5000 | 10 | 100 |  | | 60,435.48 MXN | |
|
Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento de correa dentada, Forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Transmisión | L | B | H | H1 | D | D1 | F1 N | F2 N | F3 N | M1 Nm | M2 Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21085-10-1 | B | Con motor paso a paso arriba | 2:1 | 198 | 110 | 55 | 131,50 | 32 | 110 | 5000 | 3000 | 5000 | 10 | 100 |  | | 64,406.72 MXN | |
|
Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento de correa dentada, Forma C |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Transmisión | L | L1 | B | H | H1 | D | D1 | F1 N | F2 N | F3 N | M1 Nm | M2 Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21085-10-2 | C | Motor paso a paso con control | 2:1 | 198 | 22 | 110 | 55 | 150 | 32 | 110 | 5000 | 3000 | 5000 | 10 | 100 |  | | 81,807.88 MXN | |
|
Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento de correa dentada, Forma D |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Transmisión | L | B | H | H2 | D | D1 | F1 N | F2 N | F3 N | M1 Nm | M2 Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21085-10-3 | D | Sin motor, brida abajo | 2:1 | 198 | 110 | 55 | 67 | 32 | 110 | 5000 | 3000 | 5000 | 10 | 100 |  | | 60,435.48 MXN | |
|
Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento de correa dentada, Forma E |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Transmisión | L | B | H | H1 | H2 | D | D1 | F1 N | F2 N | F3 N | M1 Nm | M2 Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21085-10-4 | E | Con motor paso a paso abajo | 2:1 | 198 | 110 | 55 | 143,50 | 67 | 32 | 110 | 5000 | 3000 | 5000 | 10 | 100 |  | | 64,406.72 MXN | |
|
Mesas de posicionamiento redondas con accionamiento de correa dentada, Forma F |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Transmisión | L | L1 | B | H | H1 | H2 | D | D1 | F1 N | F2 N | F3 N | M1 Nm | M2 Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21085-10-5 | F | Motor paso a paso con control | 2:1 | 198 | 22 | 110 | 55 | 162 | 67 | 32 | 110 | 5000 | 3000 | 5000 | 10 | 100 |  | | 81,807.88 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Unidad de posicionamiento |
|