text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de montaje
Tamaño
8
Versión 2
Versión larga
B=Anchura
46
H=Altura
10
L=Longitud
120
B1
10
D
4
D2
M4
H1
2
H2
2,3
H3
6,5
L1
108
L2
96
L3
72
L4
36
L5
1,5
Versión
Largo

Descripción

Material
Aleación de aluminio.
Versión
Anodizado.
Indicación
La placa de montaje sirve para el montaje horizontal de las mesas de posicionamiento cortas o largas con accionamiento eléctrico. Con ranuras para el montaje directo de sensores de aproximación inductivos (20905-005). Los sensores de aproximación pueden ajustarse en una unidad de posicionamiento ya montada. Las perforaciones roscadas M4 sirven para la fijación del portasensor 21093.

Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron