norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aleación de aluminio.Versión:Anodizado.Indicación:La placa de montaje sirve para el montaje vertical de las mesas de posicionamiento cortas o largas con accionamiento eléctrico. Con ranuras para el montaje directo de sensores de aproximación inductivos (20905-005). Los sensores de aproximación pueden ajustarse en una unidad de posicionamiento ya montada. Las perforaciones roscadas M4 sirven para la fijación del portasensor 21093.

Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21091_K Placas de montaje verticales cortas 149 kB

Planos

Placas de montaje verticales cortas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoVersión

BB1B2B3D

D2HH1H2H4H5H6H7H8H9H10L1L2L3L4L5CADAcc.PrecioPedir
21091-0818Corto463625,5104,2M495864,786714026,7551,5151,5233042,36,5 2,807.73 MXN
21091-12112Corto756042,4306,4M61461365,71311066035,583183273673,37,5 4,140.26 MXN

Otros artículos de esta categoría
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
Unidad de posicionamiento
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50