norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio.
Tubo de precisión de acero inoxidable.
Husillo roscado trapezoidal de acero.
Indicación:Las unidades lineales de doble tubo se pueden accionar manual o eléctricamente. Debido a la duración de conexión reducida, las unidades se pueden ajustar varias veces al día con velocidad baja y con una alta estabilidad. Posibilidad de ajuste de la anchura, de la longitud y de la altura.
El husillo roscado trapezoidal de las unidades lineales de doble tubo está montado sobre rodamientos de bolas o cojinetes lisos. El carro de las unidades lineales de doble tubo está equipado con una guía deslizante.

Datos técnicos:Tiempo de funcionamiento: S3, 30 % (en 60 min.)

Rango de temperatura:Rango de temperatura 0 °C a +60 °CA petición:Otras longitudes.
Sujeción del husillo integrada.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21250-01 Unidades lineales de doble tubo con placa de montaje 201 kB
 Indicación técnica para unidades lineales de doble tubo 190 kB

Planos

Unidades lineales de doble tubo con placa de montaje

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2Tipo EP/EPX

Carrera
S
BD1D2D3D4D5D6D7G1G2G3H

H1H2H3H4LL1L2L3M1M2M3M4M5M6M7P1CADAcc.PrecioPedir
21250-01-030X500con cojinete de deslizamientorosca a la derecha30270130830H830711--M6M6M6642710522500130265040x30114,570--801142x2x20 15,314.60 MXN
21250-01-030X800con cojinete de deslizamientorosca a la derecha30570130830H830711--M6M6M6642710522800130265040x30114,570--801142x2x20 16,768.92 MXN
21250-01-130X500con rodamiento de bolasrosca a la derecha30270130830H830711--M6M6M6642710522500130265040x30114,570--801142x2x20 15,662.64 MXN
21250-01-130X800con rodamiento de bolasrosca a la derecha30570130830H830711--M6M6M6642710522800130265040x30114,570--801142x2x20 17,116.96 MXN
21250-01-040X500con cojinete de deslizamientorosca a la derecha402001801240H8409156,511M8M8M87531,51260350018038604616090381321201604x4x32 16,852.92 MXN
21250-01-040X800con cojinete de deslizamientorosca a la derecha405001801240H8409156,511M8M8M87531,51260380018038604616090381321201604x4x32 18,503.52 MXN
21250-01-040X1000con cojinete de deslizamientorosca a la derecha407001801240H8409156,511M8M8M87531,512603100018038604616090381321201604x4x32 19,603.92 MXN
21250-01-140X500con rodamiento de bolasrosca a la derecha402001801240H8409156,511M8M8M87531,51260350018038604616090381321201604x4x32 17,650.36 MXN
21250-01-140X800con rodamiento de bolasrosca a la derecha405001801240H8409156,511M8M8M87531,51260380018038604616090381321201604x4x32 19,301.24 MXN
21250-01-140X1000con rodamiento de bolasrosca a la derecha407001801240H8409156,511M8M8M87531,512603100018038604616090381321201604x4x32 20,401.92 MXN