|
|
24007Tuercas de rosca trapezoidal hexagonales de una rosca, rosca a... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero C35Pb.
Acero inoxidable 1.4305. Versión:Acabado natural.Indicación:Rosca trapezoidal ISO en conformidad con DIN 103.
Para movimientos de ajuste en el funcionamiento manual y como tuerca de fijación. Se recomienda para el uso con accionamientos motorizados debido a la combinación de materiales acero-acero.
Clase de tolerancia 7H.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Material del cuerpo de base | DxP | L | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
24007-100211 | rosca a la derecha | acero | Tr 10x2 | 15 | 17 | | | 94.36 MXN | | 24007-100311 | rosca a la derecha | acero | Tr 10x3 | 15 | 17 | | | 134.96 MXN | | 24007-120311 | rosca a la derecha | acero | Tr 12x3 | 18 | 19 | | | 120.40 MXN | | 24007-140311 | rosca a la derecha | acero | Tr 14x3 | 21 | 22 | | | 143.36 MXN | | 24007-140411 | rosca a la derecha | acero | Tr 14x4 | 21 | 22 | | | 152.32 MXN | | 24007-160411 | rosca a la derecha | acero | Tr 16x4 | 24 | 27 | | | 162.40 MXN | | 24007-180411 | rosca a la derecha | acero | Tr 18x4 | 27 | 27 | | | 180.60 MXN | | 24007-200411 | rosca a la derecha | acero | Tr 20x4 | 30 | 30 | | | 192.36 MXN | | 24007-240511 | rosca a la derecha | acero | Tr 24x5 | 36 | 36 | | | 236.88 MXN | | 24007-260511 | rosca a la derecha | acero | Tr 26x5 | 39 | 36 | | | 290.36 MXN | | 24007-280511 | rosca a la derecha | acero | Tr 28x5 | 42 | 41 | | | 339.64 MXN | | 24007-300611 | rosca a la derecha | acero | Tr 30x6 | 45 | 46 | | | 341.04 MXN | | 24007-320611 | rosca a la derecha | acero | Tr 32x6 | 48 | 46 | | | 392.00 MXN | | 24007-360611 | rosca a la derecha | acero | Tr 36x6 | 54 | 55 | | | 589.40 MXN | | 24007-400711 | rosca a la derecha | acero | Tr 40x7 | 60 | 65 | | | 862.96 MXN | | 24007-440711 | rosca a la derecha | acero | Tr 44x7 | 66 | 65 | | | 1,090.88 MXN | | 24007-500811 | rosca a la derecha | acero | Tr 50x8 | 75 | 75 | | | 1,435.84 MXN | | 24007-100212 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 10x2 | 15 | 17 | | | 300.44 MXN | | 24007-100312 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 10x3 | 15 | 17 | | | 300.44 MXN | | 24007-120312 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 12x3 | 18 | 19 | | | 288.68 MXN | | 24007-140312 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 14x3 | 21 | 22 | | | 374.36 MXN | | 24007-140412 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 14x4 | 21 | 22 | | | 374.36 MXN | | 24007-160412 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 16x4 | 24 | 27 | | | 391.44 MXN | | 24007-180412 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 18x4 | 27 | 27 | | | 486.36 MXN | | 24007-200412 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 20x4 | 30 | 30 | | | 555.80 MXN | | 24007-240512 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 24x5 | 36 | 36 | | | 727.44 MXN | | 24007-260512 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 26x5 | 39 | 36 | | | 1,252.44 MXN | | 24007-280512 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 28x5 | 42 | 46 | | | 1,280.72 MXN | | 24007-300612 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 30x6 | 45 | 46 | | | 1,193.64 MXN | | 24007-320612 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 32x6 | 48 | 46 | | | 1,627.92 MXN | | 24007-360612 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 36x6 | 54 | 55 | | | 1,683.08 MXN | | 24007-400712 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 40x7 | 60 | 65 | | | 1,943.48 MXN | | 24007-440712 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 44x7 | 66 | 65 | | | 2,437.68 MXN | | 24007-500812 | rosca a la derecha | acero inoxidable | Tr 50x8 | 75 | 75 | | | 2,925.72 MXN | | 24007-100221 | rosca a la izquierda | acero | Tr 10x2 | 15 | 17 | | | 241.64 MXN | | 24007-100321 | rosca a la izquierda | acero | Tr 10x3 | 15 | 17 | | | 260.68 MXN | | 24007-120321 | rosca a la izquierda | acero | Tr 12x3 | 18 | 19 | | | 356.16 MXN | | 24007-140321 | rosca a la izquierda | acero | Tr 14x3 | 21 | 22 | | | 263.76 MXN | | 24007-140421 | rosca a la izquierda | acero | Tr 14x4 | 21 | 22 | | | 293.16 MXN | | 24007-160421 | rosca a la izquierda | acero | Tr 16x4 | 24 | 27 | | | 210.56 MXN | | 24007-180421 | rosca a la izquierda | acero | Tr 18x4 | 27 | 27 | | | 289.80 MXN | | 24007-200421 | rosca a la izquierda | acero | Tr 20x4 | 30 | 30 | | | 205.52 MXN | | 24007-240521 | rosca a la izquierda | acero | Tr 24x5 | 36 | 36 | | | 292.32 MXN | | 24007-260521 | rosca a la izquierda | acero | Tr 26x5 | 39 | 36 | | | 532.56 MXN | | 24007-280521 | rosca a la izquierda | acero | Tr 28x5 | 42 | 41 | | | 533.68 MXN | | 24007-300621 | rosca a la izquierda | acero | Tr 30x6 | 45 | 46 | | | 553.00 MXN | | 24007-320621 | rosca a la izquierda | acero | Tr 32x6 | 48 | 46 | | | 1,023.12 MXN | | 24007-360621 | rosca a la izquierda | acero | Tr 36x6 | 54 | 55 | | | 775.60 MXN | | 24007-400721 | rosca a la izquierda | acero | Tr 40x7 | 60 | 65 | | | 1,574.72 MXN | | 24007-440721 | rosca a la izquierda | acero | Tr 44x7 | 66 | 65 | | | 1,749.16 MXN | | 24007-500821 | rosca a la izquierda | acero | Tr 50x8 | 75 | 75 | | | 2,045.12 MXN | | 24007-100222 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 10x2 | 15 | 17 | | | 318.36 MXN | | 24007-100322 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 10x3 | 15 | 17 | | | 318.36 MXN | | 24007-120322 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 12x3 | 18 | 19 | | | 315.56 MXN | | 24007-140322 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 14x3 | 21 | 22 | | | 379.96 MXN | | 24007-140422 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 14x4 | 21 | 22 | | | 379.96 MXN | | 24007-160422 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 16x4 | 24 | 27 | | | 427.00 MXN | | 24007-180422 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 18x4 | 27 | 27 | | | 537.88 MXN | | 24007-200422 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 20x4 | 30 | 30 | | | 605.92 MXN | | 24007-240522 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 24x5 | 36 | 36 | | | 792.40 MXN | | 24007-260522 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 26x5 | 39 | 36 | | | 1,125.88 MXN | | 24007-280522 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 28x5 | 42 | 46 | | | 1,237.32 MXN | | 24007-300622 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 30x6 | 45 | 46 | | | 1,316.84 MXN | | 24007-320622 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 32x6 | 48 | 46 | | | 1,836.52 MXN | | 24007-360622 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 36x6 | 54 | 55 | | | 1,953.28 MXN | | 24007-400722 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 40x7 | 60 | 65 | | | 2,122.96 MXN | | 24007-440722 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 44x7 | 66 | 65 | | | 2,505.44 MXN | | 24007-500822 | rosca a la izquierda | acero inoxidable | Tr 50x8 | 75 | 75 | | | 2,956.24 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|