|
|
24000Husillos de rosca trapezoidal de una rosca a la derecha o... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de cementación 1.0401 (C15) o acero inoxidable 1.4301 (husillos trapezoidales de acero inoxidable 1.4305). Versión:Acero laminado, acabado natural. Acero inoxidable hasta Tr 40x7 laminado, anillado encima, acabado natural.Indicación:Husillos roscados trapezoidales laminados con alta precisión. Rosca trapezoidal ISO de conformidad con DIN 103.
El husillo roscado trapezoidal es una rosca móvil que posee un valor de fricción relativamente alto. Es autobloqueante en el ámbito de las roscas de paso normal. Esto tiene la ventaja de que no es necesario asegurar el husillo en posición de reposo por separado en la mayoría de los casos.
Clase de tolerancia 7e Precisión de pendiente de 0,3/300 mm Longitud aserrada con sobremedida, extremos no desbarbados.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Versión 1 | DxP | D1 mín. | D1 máx. | D2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
24000-081511X1000 | acero de cementación | rosca a la derecha laminada | Tr 8x1,5 | 7,013 | 7,183 | 5,921 | 1000 | | | 322.00 MXN | | 24000-100211X1000 | acero de cementación | rosca a la derecha laminada | Tr 10x2 | 8,739 | 8,929 | 7,191 | 1000 | | | 246.68 MXN | | 24000-100311X1000 | acero de cementación | rosca a la derecha laminada | Tr 10x3 | 8,191 | 8,415 | 5,84 | 1000 | | | 323.40 MXN | | 24000-120311X1000 | acero de cementación | rosca a la derecha laminada | Tr 12x3 | 10,191 | 10,415 | 7,84 | 1000 | | | 329.00 MXN | | 24000-140311X1000 | acero de cementación | rosca a la derecha laminada | Tr 14x3 | 12,191 | 12,415 | 10,135 | 1000 | | | 335.44 MXN | | 24000-140411X1000 | acero de cementación | rosca a la derecha laminada | Tr 14x4 | 11,640 | 11,905 | 8,8 | 1000 | | | 335.44 MXN | | 24000-160411X1000 | acero de cementación | rosca a la derecha laminada | Tr 16x4 | 13,640 | 13,905 | 10,8 | 1000 | | | 383.32 MXN | | 24000-180411X1000 | acero de cementación | rosca a la derecha laminada | Tr 18x4 | 15,640 | 15,905 | 12,8 | 1000 | | | 442.96 MXN | | 24000-200411X1000 | acero de cementación | rosca a la derecha laminada | Tr 20x4 | 17,640 | 17,905 | 14,8 | 1000 | | | 450.52 MXN | | 24000-240511X1000 | acero de cementación | rosca a la derecha laminada | Tr 24x5 | 21,094 | 21,394 | 17,5 | 1000 | | | 762.72 MXN | | 24000-260511X1000 | acero de cementación | rosca a la derecha laminada | Tr 26x5 | 23,094 | 23,394 | 19,5 | 1000 | | | 921.48 MXN | | 24000-280511X1000 | acero de cementación | rosca a la derecha laminada | Tr 28x5 | 25,049 | 25,390 | 21,5 | 1000 | | | 931.84 MXN | | 24000-300611X1000 | acero de cementación | rosca a la derecha laminada | Tr 30x6 | 26,547 | 26,882 | 21,9 | 1000 | | | 1,031.24 MXN | | 24000-320611X1000 | acero de cementación | rosca a la derecha laminada | Tr 32x6 | 28,547 | 28,882 | 23,9 | 1000 | | | 1,190.00 MXN | | 24000-360611X1000 | acero de cementación | rosca a la derecha laminada | Tr 36x6 | 32,547 | 32,882 | 27,9 | 1000 | | | 1,429.12 MXN | | 24000-400711X1000 | acero de cementación | rosca a la derecha laminada | Tr 40x7 | 36,020 | 36,375 | 30,5 | 1000 | | | 1,799.28 MXN | | 24000-440711X1000 | acero de cementación | rosca a la derecha laminada | Tr 44x7 | 40,020 | 40,375 | 34,5 | 1000 | | | 2,220.40 MXN | | 24000-500811X1000 | acero de cementación | rosca a la derecha laminada | Tr 50x8 | 45,468 | 45,868 | 39,3 | 1000 | | | 2,656.08 MXN | | 24000-081512X1000 | acero inoxidable | rosca a la derecha laminada | Tr 8x1,5 | 7,013 | 7,183 | 5,921 | 1000 | | | 1,041.60 MXN | | 24000-100212X1000 | acero inoxidable | rosca a la derecha laminada | Tr 10x2 | 8,739 | 8,929 | 7,191 | 1000 | | | 820.68 MXN | | 24000-100312X1000 | acero inoxidable | rosca a la derecha laminada | Tr 10x3 | 8,191 | 8,415 | 5,84 | 1000 | | | 820.68 MXN | | 24000-120312X1000 | acero inoxidable | rosca a la derecha laminada | Tr 12x3 | 10,191 | 10,415 | 7,84 | 1000 | | | 971.60 MXN | | 24000-140312X1000 | acero inoxidable | rosca a la derecha laminada | Tr 14x3 | 12,191 | 12,415 | 10,135 | 1000 | | | 1,329.72 MXN | | 24000-140412X1000 | acero inoxidable | rosca a la derecha laminada | Tr 14x4 | 11,640 | 11,905 | 8,8 | 1000 | | | 1,329.72 MXN | | 24000-160412X1000 | acero inoxidable | rosca a la derecha laminada | Tr 16x4 | 13,640 | 13,905 | 10,8 | 1000 | | | 1,538.04 MXN | | 24000-180412X1000 | acero inoxidable | rosca a la derecha laminada | Tr 18x4 | 15,640 | 15,905 | 12,8 | 1000 | | | 1,804.04 MXN | | 24000-200412X1000 | acero inoxidable | rosca a la derecha laminada | Tr 20x4 | 17,640 | 17,905 | 14,8 | 1000 | | | 2,185.40 MXN | | 24000-240512X1000 | acero inoxidable | rosca a la derecha laminada | Tr 24x5 | 21,094 | 21,394 | 17,5 | 1000 | | | 2,913.12 MXN | | 24000-260512X1000 | acero inoxidable | rosca a la derecha laminada | Tr 26x5 | 23,094 | 23,394 | 19,5 | 1000 | | | 3,076.08 MXN | | 24000-280512X1000 | acero inoxidable | rosca a la derecha laminada | Tr 28x5 | 25,049 | 25,390 | 21,5 | 1000 | | | 3,334.52 MXN | | 24000-300612X1000 | acero inoxidable | rosca a la derecha laminada | Tr 30x6 | 26,547 | 26,882 | 21,9 | 1000 | | | 3,669.40 MXN | | 24000-320612X1000 | acero inoxidable | rosca a la derecha laminada | Tr 32x6 | 28,547 | 28,882 | 23,9 | 1000 | | | 4,327.68 MXN | | 24000-360612X1000 | acero inoxidable | rosca a la derecha laminada | Tr 36x6 | 32,547 | 32,882 | 27,9 | 1000 | | | 4,608.80 MXN | | 24000-400712X1000 | acero inoxidable | rosca a la derecha laminada | Tr 40x7 | 36,020 | 36,375 | 30,5 | 1000 | | | 5,300.96 MXN | | 24000-440712X1000 | acero inoxidable | rosca a la derecha helicoidal | Tr 44x7 | 40,020 | 40,375 | 34,5 | 1000 | | | 7,882.28 MXN | | 24000-500812X1000 | acero inoxidable | rosca a la derecha helicoidal | Tr 50x8 | 45,468 | 45,868 | 39,3 | 1000 | | | 8,231.72 MXN | | 24000-081521X1000 | acero de cementación | rosca a la izquierda laminada | Tr 8x1,5 | 7,013 | 7,183 | 5,921 | 1000 | | | 354.76 MXN | | 24000-100221X1000 | acero de cementación | rosca a la izquierda laminada | Tr 10x2 | 8,739 | 8,929 | 7,191 | 1000 | | | 271.60 MXN | | 24000-100321X1000 | acero de cementación | rosca a la izquierda laminada | Tr 10x3 | 8,191 | 8,415 | 5,84 | 1000 | | | 355.88 MXN | | 24000-120321X1000 | acero de cementación | rosca a la izquierda laminada | Tr 12x3 | 10,191 | 10,415 | 7,84 | 1000 | | | 361.20 MXN | | 24000-140321X1000 | acero de cementación | rosca a la izquierda laminada | Tr 14x3 | 12,191 | 12,415 | 10,135 | 1000 | | | 369.04 MXN | | 24000-140421X1000 | acero de cementación | rosca a la izquierda laminada | Tr 14x4 | 11,640 | 11,905 | 8,8 | 1000 | | | 369.04 MXN | | 24000-160421X1000 | acero de cementación | rosca a la izquierda laminada | Tr 16x4 | 13,640 | 13,905 | 10,8 | 1000 | | | 421.68 MXN | | 24000-180421X1000 | acero de cementación | rosca a la izquierda laminada | Tr 18x4 | 15,640 | 15,905 | 12,8 | 1000 | | | 486.92 MXN | | 24000-200421X1000 | acero de cementación | rosca a la izquierda laminada | Tr 20x4 | 17,640 | 17,905 | 14,8 | 1000 | | | 495.04 MXN | | 24000-240521X1000 | acero de cementación | rosca a la izquierda laminada | Tr 24x5 | 21,094 | 21,394 | 17,5 | 1000 | | | 839.44 MXN | | 24000-260521X1000 | acero de cementación | rosca a la izquierda laminada | Tr 26x5 | 23,094 | 23,394 | 19,5 | 1000 | | | 1,013.88 MXN | | 24000-280521X1000 | acero de cementación | rosca a la izquierda laminada | Tr 28x5 | 25,049 | 25,390 | 21,5 | 1000 | | | 1,025.08 MXN | | 24000-300621X1000 | acero de cementación | rosca a la izquierda laminada | Tr 30x6 | 26,547 | 26,882 | 21,9 | 1000 | | | 1,134.56 MXN | | 24000-320621X1000 | acero de cementación | rosca a la izquierda laminada | Tr 32x6 | 28,547 | 28,882 | 23,9 | 1000 | | | 1,309.00 MXN | | 24000-360621X1000 | acero de cementación | rosca a la izquierda laminada | Tr 36x6 | 32,547 | 32,882 | 27,9 | 1000 | | | 1,571.92 MXN | | 24000-400721X1000 | acero de cementación | rosca a la izquierda laminada | Tr 40x7 | 36,020 | 36,375 | 30,5 | 1000 | | | 1,979.04 MXN | | 24000-440721X1000 | acero de cementación | rosca a la izquierda laminada | Tr 44x7 | 40,020 | 40,375 | 34,5 | 1000 | | | 2,443.28 MXN | | 24000-500821X1000 | acero de cementación | rosca a la izquierda laminada | Tr 50x8 | 45,468 | 45,868 | 39,3 | 1000 | | | 2,921.52 MXN | | 24000-081522X1000 | acero inoxidable | rosca a la izquierda laminada | Tr 8x1,5 | 7,013 | 7,183 | 5,921 | 1000 | | | 1,146.04 MXN | | 24000-100222X1000 | acero inoxidable | rosca a la izquierda laminada | Tr 10x2 | 8,739 | 8,929 | 7,191 | 1000 | | | 903.56 MXN | | 24000-100322X1000 | acero inoxidable | rosca a la izquierda laminada | Tr 10x3 | 8,191 | 8,415 | 5,84 | 1000 | | | 903.56 MXN | | 24000-120322X1000 | acero inoxidable | rosca a la izquierda laminada | Tr 12x3 | 10,191 | 10,415 | 7,84 | 1000 | | | 1,068.48 MXN | | 24000-140322X1000 | acero inoxidable | rosca a la izquierda laminada | Tr 14x3 | 12,191 | 12,415 | 10,135 | 1000 | | | 1,463.00 MXN | | 24000-140422X1000 | acero inoxidable | rosca a la izquierda laminada | Tr 14x4 | 11,640 | 11,905 | 8,8 | 1000 | | | 1,463.00 MXN | | 24000-160422X1000 | acero inoxidable | rosca a la izquierda laminada | Tr 16x4 | 13,640 | 13,905 | 10,8 | 1000 | | | 1,691.76 MXN | | 24000-180422X1000 | acero inoxidable | rosca a la izquierda laminada | Tr 18x4 | 15,640 | 15,905 | 12,8 | 1000 | | | 1,984.36 MXN | | 24000-200422X1000 | acero inoxidable | rosca a la izquierda laminada | Tr 20x4 | 17,640 | 17,905 | 14,8 | 1000 | | | 2,403.80 MXN | | 24000-240522X1000 | acero inoxidable | rosca a la izquierda laminada | Tr 24x5 | 21,094 | 21,394 | 17,5 | 1000 | | | 3,204.60 MXN | | 24000-260522X1000 | acero inoxidable | rosca a la izquierda laminada | Tr 26x5 | 23,094 | 23,394 | 19,5 | 1000 | | | 3,383.52 MXN | | 24000-280522X1000 | acero inoxidable | rosca a la izquierda laminada | Tr 28x5 | 25,049 | 25,390 | 21,5 | 1000 | | | 3,668.28 MXN | | 24000-300622X1000 | acero inoxidable | rosca a la izquierda laminada | Tr 30x6 | 26,547 | 26,882 | 21,9 | 1000 | | | 4,036.48 MXN | | 24000-320622X1000 | acero inoxidable | rosca a la izquierda laminada | Tr 32x6 | 28,547 | 28,882 | 23,9 | 1000 | | | 4,760.28 MXN | | 24000-360622X1000 | acero inoxidable | rosca a la izquierda laminada | Tr 36x6 | 32,547 | 32,882 | 27,9 | 1000 | | | 5,069.40 MXN | | 24000-400722X1000 | acero inoxidable | rosca a la izquierda laminada | Tr 40x7 | 36,020 | 36,375 | 30,5 | 1000 | | | 5,830.72 MXN | | 24000-440722X1000 | acero inoxidable | rosca a la izquierda helicoidal | Tr 44x7 | 40,020 | 40,375 | 34,5 | 1000 | | | 8,669.92 MXN | | 24000-500822X1000 | acero inoxidable | rosca a la izquierda helicoidal | Tr 50x8 | 45,468 | 45,868 | 39,3 | 1000 | | | 9,054.64 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|