|
|
24240-01Rodamientos de carcasa, soporte recto |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa 1.4301.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4112.
Inserto del cojinete de deslizamiento de POM. Versión:Inserto del cojinete de deslizamiento blanco. Piezas de acero inoxidable con acabado natural. Indicación:Las cajas de rodamiento de acero inoxidable encajan perfectamente con las cajas de rodamiento de acero inoxidable de los fabricantes de rodamientos más conocidos y, de este modo, también pueden utilizarse y sustituirse en construcciones existentes.Indicación sobre el dibujo:1) rodamiento de bolas 2) cojinete de deslizamiento Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Carcasa | D | H1 | B | H | E | L | L1 | D3 | E1 | H2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
24240-01-12201 | acero inoxidable | 201 | 12 | 33,3 | 126,1 | 64,4 | 95 | 38,2 | 31 | 13 | 19 | 15 | | | 1,666.00 MXN | | 24240-01-15202 | acero inoxidable | 202 | 15 | 33,3 | 126,1 | 64,4 | 95 | 38,2 | 31 | 13 | 19 | 15 | | | 1,598.80 MXN | | 24240-01-20204 | acero inoxidable | 204 | 20 | 33,3 | 126,1 | 64,4 | 95 | 38,2 | 31 | 13 | 19 | 15 | | | 1,487.08 MXN | | 24240-01-25205 | acero inoxidable | 205 | 25 | 36,5 | 140,6 | 69,7 | 105 | 38,2 | 34 | 13 | 19 | 15,7 | | | 1,668.52 MXN | | 24240-01-30206 | acero inoxidable | 206 | 30 | 43 | 165 | 83,2 | 121 | 48,2 | 38,1 | 17 | 21 | 18,3 | | | 2,401.56 MXN | | 24240-01-35207 | acero inoxidable | 207 | 35 | 47,6 | 167 | 94 | 127 | 48 | 42,9 | 17 | 21 | 19 | | | 2,837.80 MXN | | 24240-01-40208 | acero inoxidable | 208 | 40 | 49,2 | 184 | 100 | 137 | 54 | 49,2 | 17 | 23 | 19 | | | 3,318.56 MXN | | 24240-01-112201 | POM | 201 | 12 | 33,3 | 126,1 | 64,4 | 95 | 38,2 | 31 | 13 | 19 | 15 | | | 1,666.00 MXN | | 24240-01-115202 | POM | 202 | 15 | 33,3 | 126,1 | 64,4 | 95 | 38,2 | 31 | 13 | 19 | 15 | | | 1,598.80 MXN | | 24240-01-120204 | POM | 204 | 20 | 33,3 | 126,1 | 64,4 | 95 | 38,2 | 31 | 13 | 19 | 15 | | | 1,487.08 MXN | | 24240-01-125205 | POM | 205 | 25 | 36,5 | 140,6 | 69,7 | 105 | 38,2 | 34 | 13 | 21 | 18,3 | | | 1,668.52 MXN | | 24240-01-130206 | POM | 206 | 30 | 43 | 165 | 83,2 | 121 | 48,2 | 38,1 | 17 | 21 | 19 | | | 2,401.56 MXN | | 24240-01-135207 | POM | 207 | 35 | 47,6 | 167 | 94 | 127 | 48 | 42,9 | 17 | 21 | 19 | | | 2,837.80 MXN | | 24240-01-140208 | POM | 208 | 40 | 49,2 | 184 | 100 | 137 | 54 | 49,2 | 17 | 23 | 19 | | | 3,318.56 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|