norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida termoplástica.Versión:Carcasa transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento,
resistente a la temperatura hasta 100 °C en caso de aceite, y hasta 70 °C en caso de agua, resistente a disolventes, pero no al alcohol.
Junta plana sin asbesto.
A petición:Junta de goma (NBR).Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28008 Mirillas de nivel de aceite curvas 144 kB

Planos

Mirillas de nivel de aceite curvas

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2LL1SWPar de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
28008-2203822G3/8151410198 21.00 MXN
28008-2801228G1/22017102412 24.08 MXN
28008-3503435G3/42520103016 32.20 MXN
28008-4210042G1312410,53620 44.80 MXN