|
Estimados clientes y socios comerciales, debido a las actuales interrupciones operativas de las TI, nuestros sistemas están actualmente sólo disponibles de forma limitada. Nuestros expertos están trabajando a toda velocidad para remediar las circunstancias. Le pedimos su comprensión y puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono en el número +52 444 4543650. Le informaremos tan pronto como hayamos podido rectificar el problema. Para consultas y pedidos, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en norelem.mexico@gmail.com. NOTA: ¡¡¡SE PUEDEN HACER PEDIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL!!! Atentamente, norelem México
|
|
28010Mirillas de nivel de aceite de aluminio |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio. Reflector de aluminio o de plástico blanco. Pantalla de poliamida.Versión:Pantalla transparente, resistente a la temperatura hasta 100 °C en caso de aceite y hasta 70 °C en caso de agua. Junta plana sin asbesto.Indicación:En las versiones G3/8 y M18x1,5, el reflector es de plástico blanco.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Par de apriete máx. Nm | Carga por presión máx. bar | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
28010-20014 | 20 | G1/4 | 11 | 8 | 8 | 17 | 9 | 10 |  | | 39.76 MXN | | 28010-24038 | 24,1 | G3/8 | 12,7 | 9,5 | 9 | 22 | 12 | 10 |  | | 57.12 MXN | | 28010-29012 | 29,7 | G1/2 | 15 | 10 | 9 | 27 | 18 | 10 |  | | 75.32 MXN | | 28010-36034 | 35,2 | G3/4 | 21,9 | 10 | 11 | 32 | 24 | 10 |  | | 98.28 MXN | | 28010-42100 | 44,1 | G1 | 25,1 | 11 | 11 | 40 | - | 10 |  | | 211.40 MXN | | 28010-52114 | 55 | G1 1/4 | 34 | 13,5 | 12 | 50 | - | 10 |  | | 260.40 MXN | | 28010-241815 | 24,5 | M18X1,5 | 13 | 10 | 9 | 22 | 12 | 10 |  | | 71.12 MXN | | 28010-292215 | 29,5 | M22X1,5 | 16 | 10 | 9 | 27 | 18 | 10 |  | | 85.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|
|
|
|