norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida termoplástica.
Junta tórica de goma (NBR).
Reflector de plástico.
Versión:Carcasa transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a la temperatura hasta 90 °C, resistente a disolventes, pero no al alcohol ni a las heladas.
Reflector blanco.
Indicación:Utilización en áreas sin presión interna.Indicación sobre el dibujo:
1) Reflector
2) Junta tórica
3) Marca de control
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28006 Mirillas de nivel de aceite encajadas 198 kB

Planos

Mirillas de nivel de aceite encajadas

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2LL1L2CADAcc.PrecioPedir
28006-2420242014473 38.08 MXN
28006-3026302620483,5 46.20 MXN
28006-3632363224494 52.64 MXN
28006-42384238304104 62.72 MXN
28006-44404440324104 69.72 MXN