norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66.
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Junta plana de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Finura de filtro 50 µm.
Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.A petición:Cubierta en amarillo para gasóleo.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Ventilación
3) Cubierta
4) Filtro de aire
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28032 Tapas para tubos de llenado 150 kB

Planos

Tapas para tubos de llenado

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1CADAcc.PrecioPedir
28032-6720067,5G23015 138.60 MXN
28032-67602067,5M60x23015 138.60 MXN