norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida termoplástica 66, cubierta de poliamida 66. Filtro de aire de poliuretano (espuma PU), junta tórica de goma (NBR).Versión:Carcasa negra, cubierta roja. Finura de filtro 50 µm.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin ventilación
Forma B: con ventilación
Forma C: con ventilación y filtro de aire

1) Junta tórica
2) Filtro de aire solo con forma C
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28022 Tapones 209 kB

Planos (vista completa)

Tapones

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAcc.PrecioPedir
28022-13018A30182314148 33.88 MXN
28022-13020A3020241415,58 39.20 MXN
28022-13026A3026301416,59,5 46.20 MXN
28022-13030A30303414179,5 59.92 MXN
28022-23018B30182314148 34.44 MXN
28022-23020B3020241415,58 40.32 MXN
28022-23026B3026301416,59,5 47.88 MXN
28022-23030B30303414179,5 61.32 MXN
28022-33018C30182314148 39.48 MXN
28022-33020C3020241415,58 44.52 MXN
28022-33026C3026301416,59,5 51.52 MXN
28022-33030C30303414179,5 66.92 MXN