norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de termoplástico poliamida 66.
Varilla de nivel de aceite de cinc.
Junta tórica de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Indicación:La cubierta extraíble permite limpiar cómodamente el filtro de aire.

Forma A: sin filtro de aire
Forma B: con filtro de aire
Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.A petición:Muescas de marcado mín.-máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Cubierta
2) Junta tórica
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28054_A Tornillos de ventilación con varilla del nivel de aceite forma A, sin filtro de aire 121 kB

Planos

Tornillos de ventilación con varilla del nivel de aceite forma A, sin filtro de aire

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2D3LL1CADAcc.PrecioPedir
28054-136038A36G3/82341711 69.23 MXN
28054-141012A41G1/22841812 74.65 MXN
28054-147034A47G3/43351712 93.91 MXN
28054-152100A52G13852012 100.84 MXN
28054-163114A63G1 1/44952313 131.24 MXN
28054-163112A63G1 1/25552313,5 131.84 MXN
28054-1361615A36M16x1,52341711 69.23 MXN
28054-1411815A41M18x1,528417,512 69.83 MXN
28054-1412015A41M20x1,528417,512 74.65 MXN
28054-1412215A41M22x1,528417,512 74.96 MXN