{"product":{"productId":"agid.5378","price":53.89,"name":"VARILLA NIVEL DE ACEITE FORMA:B CONVENTILACIÓN, D=32, D1=20,TERMOPLÁSTICO, COMP:CINC"},"currency":"MXN"}
Varilla del nivel de aceite
Con ventilación
termoplástico
- Resistente a la temperatura hasta 100 °C
- Manejo sencillo
Unidad de venta
$53.89
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Varilla del nivel de aceite
Forma
B
Versión 1
Con ventilación
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
cinc
D1=Diámetro/Rosca
20
D=Diámetro de empuñadura
32
Clase de fijación
insertado
D2
24
D3
14
D4
Ø
5
L
44,5
L1
18
S
mín.
10
Ø de perforación, tolerancia D1
+0,1
Descripción
Material
Empuñadura de poliamida termoplástica.
Varilla de nivel de aceite de acero.
Junta tórica de goma (NBR), 70 Shore.
Varilla de nivel de aceite de acero.
Junta tórica de goma (NBR), 70 Shore.
Versión
Empuñadura negra.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta tórica
2) Agujero de ventilación
2) Agujero de ventilación
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.