norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Mirilla de poliamida termoplástica.
Junta tórica y junta plana de goma (NBR).
Reflector de aluminio.
Tornillo y tuerca hexagonal de acero.
Versión:Carcasa lacada en negro.
Mirilla transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a la temperatura hasta 100 °C en caso de aceite, y hasta 70 °C en caso de agua.
Reflector lacado en blanco, marcas o escala negras.
Tornillo y tuerca hexagonal cincados.
Indicación:Los indicadores del nivel de aceite se pueden representar como en el plano o montarse directamente en las perforaciones roscadas. Distancia entre ejes para las perforaciones de fijación = L1 ±0,5.
Los indicadores del nivel de aceite son adecuados para tanques que funcionen sin presión.
Máxima temperatura de servicio: 100 °C.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Junta tórica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28000_B Indicador del nivel de aceite, forma B, con termómetro 217 kB

Planos

Indicador del nivel de aceite, forma B, con termómetro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD1HH1LL1L2L3Número de
tornillos de sujeción
Escala del termómetroCADAcc.PrecioPedir
28000-207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 406.28 MXN
28000-207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 406.28 MXN
28000-212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 536.48 MXN
28000-212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 536.48 MXN
28000-225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 - 200 °F 1,033.48 MXN