norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de reflector de acero inoxidable 1.4301.
Mirilla de vidrio de seguridad (ESG).
Junta plana y junta interna de Viton®.
Junta externa de PTFE.
Versión:Pantalla transparente resistente a la temperatura hasta 150 °C.
Indicación:Elevada resistencia a la presión, la temperatura, los impactos y los golpes.
El vidrio de seguridad utilizado en la pantalla transparente garantiza una óptima transmisión de la luz y la máxima dureza de la superficie.

Gracias al rebaje radial y plano, la junta no se presiona lateralmente al apretar.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Junta interna
3) Junta externa
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28012-15 Mirilla del nivel de aceite de acero inoxidable con vidrio de seguridad 221 kB

Planos

Mirilla del nivel de aceite de acero inoxidable con vidrio de seguridad

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2LL1SWCarga por presión
máx. bar
CADAcc.PrecioPedir
28012-15-2203822G3/811108,22016 243.04 MXN
28012-15-2501226G1/213,751092416 278.60 MXN
28012-15-3203432G3/41910,29,52916 410.48 MXN
28012-15-3910039G12512,310,53516 463.40 MXN
28012-15-5011450G1 1/43313124616 677.04 MXN
28012-15-22161522M16X1,511108,22016 243.04 MXN
28012-15-27201525M20X1,513,751092316 278.60 MXN
28012-15-32261532M26X1,51910,29,52916 410.48 MXN
28012-15-32271532M27X1,52010,29,52916 410.48 MXN
28012-15-39331539M33X1,52512,310,53516 463.40 MXN
28012-15-50421550M42X1,53313124616 677.04 MXN