|
|
28016Tapones con collar y hexágono exterior DIN 910 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Tapones con collar y hexágono exterior para tapar perforaciones con rosca interior cilíndrica.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | K | L | L1 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
28016-101010 | 14 | M10X1 | 6 | 8 | 3 | 10 | | | 19.04 MXN | | 28016-101215 | 17 | M12X1,5 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 24.36 MXN | | 28016-101415 | 19 | M14X1,5 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 25.20 MXN | | 28016-101615 | 21 | M16X1,5 | 6 | 12 | 3 | 17 | | | 31.92 MXN | | 28016-101815 | 23 | M18X1,5 | 8 | 12 | 4 | 17 | | | 40.04 MXN | | 28016-102015 | 25 | M20X1,5 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 43.96 MXN | | 28016-102215 | 27 | M22X1,5 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 49.56 MXN | | 28016-102415 | 29 | M24X1,5 | 9 | 14 | 4 | 22 | | | 70.56 MXN | | 28016-102615 | 31 | M26X1,5 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 82.60 MXN | | 28016-102720 | 32 | M27X2 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 84.56 MXN | | 28016-103015 | 36 | M30X1,5 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 98.84 MXN | | 28016-103320 | 39 | M33X2 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 121.52 MXN | | 28016-103615 | 42 | M36X1,5 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 187.04 MXN | | 28016-104215 | 49 | M42X1,5 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 230.44 MXN | | 28016-104220 | 49 | M42X2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 230.44 MXN | | 28016-104815 | 55 | M48X1,5 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 326.76 MXN | | 28016-104820 | 55 | M48X2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 327.04 MXN | | 28016-10018 | 14 | G1/8 | 6 | 8 | 3 | 10 | | | 18.76 MXN | | 28016-10014 | 18 | G1/4 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 25.20 MXN | | 28016-10038 | 22 | G3/8 | 6 | 12 | 3 | 17 | | | 30.80 MXN | | 28016-10012 | 26 | G1/2 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 45.08 MXN | | 28016-10034 | 32 | G3/4 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 78.96 MXN | | 28016-10100 | 39 | G1 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 103.04 MXN | | 28016-10114 | 49 | G1 1/4 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 228.48 MXN | | 28016-10112 | 55 | G1 1/2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 296.24 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|