{"product":{"productId":"agid.5315","price":380.17,"name":"Indicadores del nivel de aceite poliamida, carcasa de acero"},"currency":"MXN"}
Material
Carcasa de acero.
Mirilla de poliamida termoplástica.
Junta tórica y junta plana de goma (NBR).
Reflector de aluminio.
Tornillo y tuerca hexagonal de acero.
Mirilla de poliamida termoplástica.
Junta tórica y junta plana de goma (NBR).
Reflector de aluminio.
Tornillo y tuerca hexagonal de acero.
Versión
Carcasa lacada en negro.
Mirilla transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a la temperatura hasta 100 °C en caso de aceite, y hasta 70 °C en caso de agua.
Reflector lacado en blanco, marcas o escala negras.
Tornillo y tuerca hexagonal cincados.
Mirilla transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a la temperatura hasta 100 °C en caso de aceite, y hasta 70 °C en caso de agua.
Reflector lacado en blanco, marcas o escala negras.
Tornillo y tuerca hexagonal cincados.
Mostrar más
Mostrar menos
Indicadores del nivel de aceite poliamida, carcasa de acero, sin termómetro
desde
$380.17
más IVA.
más gastos de envío
Indicadores del nivel de aceite poliamida, carcasa de acero, con termómetro
desde
$464.74
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Mirilla de poliamida termoplástica.
Junta tórica y junta plana de goma (NBR).
Reflector de aluminio.
Tornillo y tuerca hexagonal de acero.
Mirilla de poliamida termoplástica.
Junta tórica y junta plana de goma (NBR).
Reflector de aluminio.
Tornillo y tuerca hexagonal de acero.
Versión
Carcasa lacada en negro.
Mirilla transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a la temperatura hasta 100 °C en caso de aceite, y hasta 70 °C en caso de agua.
Reflector lacado en blanco, marcas o escala negras.
Tornillo y tuerca hexagonal cincados.
Mirilla transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a la temperatura hasta 100 °C en caso de aceite, y hasta 70 °C en caso de agua.
Reflector lacado en blanco, marcas o escala negras.
Tornillo y tuerca hexagonal cincados.
Indicación
Los indicadores del nivel de aceite se pueden representar como en el plano o montarse directamente en las perforaciones roscadas. Distancia entre ejes para las perforaciones de fijación = L1 ±0,5.
Los indicadores del nivel de aceite son adecuados para tanques que funcionen sin presión.
Máxima temperatura de servicio: 100 °C.
Los indicadores del nivel de aceite son adecuados para tanques que funcionen sin presión.
Máxima temperatura de servicio: 100 °C.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin termómetro
Forma B: con termómetro
1) Junta plana
2) Junta tórica
Forma B: con termómetro
1) Junta plana
2) Junta tórica