norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Tornillos de ventilacióncon válvula de retención y varilla del nivel de aceite
28058

Tornillos de ventilación con válvula de retención y varilla del...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica.
Muelle de compresión de acero inoxidable.
Varilla de nivel de aceite de cinc.
Elemento de bloqueo y junta plana de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra.
Cubierta roja.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Indicación:Presión de apertura 0,20 – 0,25 bar.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.A petición:Muescas de marcado mín.-máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Elemento de bloqueo
3) Cubierta
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28058 Tornillos de ventilacióncon válvula de retención y varilla del nivel de aceite 222 kB

Planos

Tornillos de ventilacióncon válvula de retención y varilla del nivel de aceite

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1CADAcc.PrecioPedir
28058-3003830G3/82110 75.04 MXN
28058-3001230G1/22110 81.48 MXN