{"product":{"productId":"agid.4457","price":234.78,"name":"Tornillos de tope de acero, clase de resistencia 8.8."},"currency":"MXN"}
Material
Acero.
Clase de resistencia 8.8.
Clase de resistencia 8.8.
Versión
Tornillo de tope bruñido.
Superficie de tope endurecida (52 HRC).
Tuerca cincada.
Superficie de tope endurecida (52 HRC).
Tuerca cincada.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero.
Clase de resistencia 8.8.
Clase de resistencia 8.8.
Versión
Tornillo de tope bruñido.
Superficie de tope endurecida (52 HRC).
Tuerca cincada.
Superficie de tope endurecida (52 HRC).
Tuerca cincada.
Indicación
La cabeza del tornillo se ha mecanizado con arranque de virutas antes de endurecerla. Con ello se garantiza una superficie de tope definida e invariable a largo plazo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.