norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Carcasa M8x0,75 de acero inoxidable.
Vástago de pistón de acero.
Tuerca de acero.
Cabezal de impacto de acero, plástico.
Versión:Carcasa niquelada.
Carcasa M8x0,75 con acabado natural.
Carcasa M8x1 bruñida.
Vástago de pistón, cromado duro.
Tuerca niquelada.
Indicación:Amortiguadores industriales sin mantenimiento, elementos hidráulicos listos para el montaje. Tienen un tope fijo integrado. La versión ajustable permite un ajuste preciso de la amortiguación deseada. Tras la instalación del amortiguador, el dispositivo se pone en marcha varias veces para ir girando el ajuste hasta alcanzar el frenado óptimo.
Es posible sobrepasar el consumo máx. de energía por hora si se desconecta temporalmente o si el amortiguador se enfría con aire de salida del cilindro. Se admite cualquier posición de montaje.
Rango de temperatura:De -5 °C a +70 °C.Tener en cuenta:Los amortiguadores industriales ajustables M8x1 (26300-0810008) se suministran solo con una tuerca.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26300 Amortiguadores industriales ajustables 153 kB

Planos

Amortiguadores industriales ajustables

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaDD1

D2LL1L2L3Carrera
S
SWCADAcc.PrecioPedir
26300-0807506M8X0,7562,5585412611 3,137.02 MXN
26300-0810008M8X16,42,561,15,143,93810 3,137.02 MXN
26300-1010008M10X162,4656413813 3,271.87 MXN
26300-1210010M12X183,58486141014 2,822.18 MXN
26300-1415010M14x1,5103,58885961017 2,914.88 MXN
26300-2015016M20X1,5186127177681624 3,285.72 MXN
26300-2515030M25x1,522817318111103032 5,613.65 MXN
ReferenciaConsumo máx. de
energía por carrera
Nm
Consumo máx. de
energía por hora
Nm
Masa efectiva
máx. kg
Rango de velocidad
m/s
Fuerza de
retorno
N
Divergencia máx.
de la distancia
entre ejes (°)
CADAcc.PrecioPedir
26300-08075061,42202150,3 - 292,5 3,137.02 MXN
26300-08100083,55650150,3 - 25,32 3,137.02 MXN
26300-10100081,763528100,3 - 25,882,5 3,271.87 MXN
26300-12100104,95880300,3 - 29,82,5 2,822.18 MXN
26300-14150105,888820350,3 - 29,82,5 2,914.88 MXN
26300-2015016-205802000,3 - 218,12,5 3,285.72 MXN
26300-251503049294003000,3 - 233,22,5 5,613.65 MXN
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
Amortiguador
Industrie-Stoßdämpfer Funktionsweise Anwendungsfilm
Brida de montaje y amortiguador industrial regulable o para módulos neumáticos lineales
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50