|
|
26320-10Bridas de montaje de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4404. Versión:Acabado natural.Indicación:Su estructura compacta hace que ocupe poco espacio.
Forma A: Si se utilizan bridas de montaje, es necesario disponer de una contratuerca para asegurar el amortiguador. Forma B: Si se utilizan bridas de montaje, no es necesario disponer de ninguna contratuerca. El amortiguador se sujeta en estado atornillado mediante los tornillos suministrados y se fija a la construcción.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | D | D1 | D2 | D3 | H | L | L1 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
26320-10-10100 | A | 25,4 | 25 | M10X1 | 4,5 | 8 | - | 12 | 38 | - | 4,5 |  | | 1,027.88 MXN | | 26320-10-12100 | A | 25,4 | 25 | M12X1 | 4,5 | 8 | - | 12 | 38 | - | 4,5 |  | | 1,093.12 MXN | | 26320-10-14100 | B | 20 | 20 | M14x1 | 5,5 | 9 | M5 | 12 | 32 | 5 | 5,5 |  | | 1,179.64 MXN | | 26320-10-20100 | B | 28 | 25 | M20X1 | 6,5 | 11 | M6 | 20 | 40 | 6 | 6,5 |  | | 1,307.32 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Amortiguador Brida de montaje y amortiguador industrial regulable o para módulos neumáticos lineales |
|