norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero al cromo silicio.Versión:amarillo.Indicación:Longitudes, diámetros, fuerza y pintura según ISO 10243.

F1 indica la carga del muelle para una vida útil larga con un recorrido de muelle del 17 % desde L0.
F2 indica la carga del muelle para una vida útil media con un recorrido de muelle del 20 % desde L0.
Fmáx. indica la capacidad de carga máxima del muelle con un recorrido de muelle del 25 % desde L0.

F = Necesario para presionar el muelle 1 mm.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Indicación técnica para muelles de compresión roscados 116 kB

Planos

Muelles de compresión roscados ISO 10243, carga especialmente pesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1LOF
N
F1
N
F2
N
F
máx. N
S1S2S
máx.
CADAcc.PrecioPedir
26003-10050251052532,51381632034,356,3 82.88 MXN
26003-10050321053225,11371612015,46,48 88.48 MXN
26003-10050381053820,91351591996,57,69,5 95.48 MXN
26003-10050441054417,91341581977,58,811 101.64 MXN
26003-100505110551151301531918,71013 113.68 MXN
26003-10050641056412131154192111316 120.96 MXN
26003-10050761057610129152190131519 127.12 MXN
26003-10053051053052,4124146183526176 508.48 MXN
26003-120602512,56,32558,42482923654,356,3 95.48 MXN
26003-120603212,56,33244,42422843555,46,48 101.64 MXN
26003-120603812,56,338362332743426,57,69,5 108.08 MXN
26003-120604412,56,34430,92312723407,58,811 113.68 MXN
26003-120605112,56,351272342753448,71013 120.96 MXN
26003-120606412,56,36421,6235276346111316 127.12 MXN
26003-120607612,56,37617,8230271338131519 139.16 MXN
26003-120608912,56,38915,2230271338151822 159.32 MXN
26003-120630512,56,33054,3223262328526176 546.84 MXN
26003-1608025168251265336287844,356,3 95.48 MXN
26003-16080321683292,85055947425,46,48 113.68 MXN
26003-16080381683874,94845697126,57,69,5 120.96 MXN
26003-160804416844634715546937,58,811 127.12 MXN
26003-16080511685155,14785627038,71013 133.56 MXN
26003-16080641686442,9467549686111316 139.16 MXN
26003-16080761687635,3456537671131519 146.72 MXN
26003-16080891688929,8451530663151822 184.52 MXN
26003-160810216810226,1453532666172026 196.56 MXN
26003-16083051683058,5443521652526176 584.92 MXN
26003-20100252010252931250147018304,356,3 127.12 MXN
26003-20100322010322241220143017905,46,48 139.16 MXN
26003-20100382010381771140135016806,57,69,5 146.72 MXN
26003-20100442010441491110131016407,58,811 152.60 MXN
26003-20100512010511281110131016308,71013 159.32 MXN
26003-201006420106499108012701580111316 196.56 MXN
26003-201007620107681,7106012401550131519 203.84 MXN
26003-201008920108969,5105012401550151822 229.04 MXN
26003-2010102201010260,6105012401550172026 260.96 MXN
26003-2010115201011553104012201520202329 273.00 MXN
26003-2010127201012747,6103012101510222532 311.64 MXN
26003-2010140201014043102012001510242835 349.16 MXN
26003-2010152201015239101011901480263038 388.36 MXN
26003-2010305201030521,2110012901620526176 782.04 MXN
26003-25120322512,5323541930227028305,46,48 196.56 MXN
26003-25120382512,5382801810213026606,57,69,5 209.72 MXN
26003-25120442512,5442321730204025507,58,811 221.76 MXN
26003-25120512512,5511981710202025208,71013 235.20 MXN
26003-25120642512,564154167019702460111316 247.52 MXN
26003-25120762512,576125162019002380131519 273.00 MXN
26003-25120892512,589106160018802350151822 311.64 MXN
26003-25121022512,510291,2158018602330172026 330.40 MXN
26003-25121152512,511581,1159018702330202329 375.20 MXN
26003-25121272512,512772,1156018302290222532 406.56 MXN
26003-25121402512,514065,5156018302290242835 444.64 MXN
26003-25121522512,515260,1155018302280263038 483.00 MXN
26003-25121782512,517851,3155018302280303645 584.92 MXN
26003-25122032512,520344,7154018102270354151 647.64 MXN
26003-25123052512,530529,6153018102260526176 978.60 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50