|
|
26000Muelles de compresión roscados ISO 10243, carga ligera |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero al cromo silicio.Versión:Verde.Indicación:Longitudes, diámetros, fuerza y pintura según ISO 10243.
F1 indica la carga del muelle para una vida útil larga con un recorrido de muelle del 25 % desde L0. F2 indica la carga del muelle para una vida útil media con un recorrido de muelle del 30 % desde L0. Fmáx. indica la capacidad de carga máxima del muelle con un recorrido de muelle del 40 % desde L0.
F = Necesario para presionar el muelle 1 mm.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | LO | F N | F1 N | F2 N | F máx. N | S1 | S2 | S máx. | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
26000-1005025 | 10 | 5 | 25 | 10 | 63 | 75 | 100 | 6,3 | 7,5 | 10 | | | 70.28 MXN | | 26000-1005032 | 10 | 5 | 32 | 8,5 | 68 | 82 | 109 | 8 | 9,6 | 13 | | | 70.28 MXN | | 26000-1005038 | 10 | 5 | 38 | 6,8 | 65 | 78 | 103 | 9,5 | 11 | 15 | | | 76.44 MXN | | 26000-1005044 | 10 | 5 | 44 | 6 | 66 | 78 | 106 | 11 | 13 | 18 | | | 88.48 MXN | | 26000-1005051 | 10 | 5 | 51 | 5 | 64 | 77 | 102 | 13 | 15 | 20 | | | 95.48 MXN | | 26000-1005064 | 10 | 5 | 64 | 4,3 | 69 | 83 | 110 | 16 | 19 | 26 | | | 108.08 MXN | | 26000-1005076 | 10 | 5 | 76 | 3,2 | 61 | 73 | 97 | 19 | 23 | 30 | | | 120.96 MXN | | 26000-1005305 | 10 | 5 | 305 | 1,1 | 84 | 101 | 134 | 76 | 92 | 122 | | | 502.32 MXN | | 26000-1206025 | 12,5 | 6,3 | 25 | 17,9 | 112 | 134 | 179 | 6,3 | 7,5 | 10 | | | 76.44 MXN | | 26000-1206032 | 12,5 | 6,3 | 32 | 16,4 | 131 | 157 | 210 | 8 | 9,6 | 13 | | | 82.88 MXN | | 26000-1206038 | 12,5 | 6,3 | 38 | 13,6 | 129 | 155 | 207 | 9,5 | 11 | 15 | | | 88.48 MXN | | 26000-1206044 | 12,5 | 6,3 | 44 | 12,1 | 133 | 160 | 213 | 11 | 13 | 18 | | | 101.64 MXN | | 26000-1206051 | 12,5 | 6,3 | 51 | 11,4 | 145 | 174 | 233 | 13 | 15 | 20 | | | 101.64 MXN | | 26000-1206064 | 12,5 | 6,3 | 64 | 9,3 | 149 | 179 | 238 | 16 | 19 | 26 | | | 108.08 MXN | | 26000-1206076 | 12,5 | 6,3 | 76 | 7,1 | 135 | 162 | 216 | 19 | 23 | 30 | | | 113.68 MXN | | 26000-1206089 | 12,5 | 6,3 | 89 | 5,4 | 120 | 144 | 192 | 22 | 27 | 36 | | | 139.16 MXN | | 26000-1206115 | 12,5 | 6,3 | 115 | 4,4 | 125 | 150 | 201 | 29 | 34 | 46 | | | 184.52 MXN | | 26000-1206140 | 12,5 | 6,3 | 140 | 3,7 | 130 | 155 | 207 | 35 | 42 | 56 | | | 229.04 MXN | | 26000-1206165 | 12,5 | 6,3 | 165 | 2,6 | 107 | 129 | 172 | 41 | 50 | 66 | | | 260.96 MXN | | 26000-1206190 | 12,5 | 6,3 | 190 | 2 | 95 | 114 | 152 | 48 | 57 | 76 | | | 305.48 MXN | | 26000-1206305 | 12,5 | 6,3 | 305 | 1,4 | 107 | 128 | 171 | 76 | 92 | 122 | | | 419.16 MXN | | 26000-1608025 | 16 | 8 | 25 | 23,4 | 146 | 176 | 234 | 6,3 | 7,5 | 10 | | | 88.48 MXN | | 26000-1608032 | 16 | 8 | 32 | 22,9 | 183 | 220 | 293 | 8 | 9,6 | 13 | | | 88.48 MXN | | 26000-1608038 | 16 | 8 | 38 | 19,3 | 183 | 220 | 293 | 9,5 | 11 | 15 | | | 101.64 MXN | | 26000-1608044 | 16 | 8 | 44 | 17,1 | 188 | 226 | 301 | 11 | 13 | 18 | | | 108.08 MXN | | 26000-1608051 | 16 | 8 | 51 | 15,7 | 200 | 240 | 320 | 13 | 15 | 20 | | | 113.68 MXN | | 26000-1608064 | 16 | 8 | 64 | 10,7 | 171 | 205 | 274 | 16 | 19 | 26 | | | 120.96 MXN | | 26000-1608076 | 16 | 8 | 76 | 10 | 190 | 228 | 304 | 19 | 23 | 30 | | | 139.16 MXN | | 26000-1608089 | 16 | 8 | 89 | 8,6 | 191 | 230 | 306 | 22 | 27 | 36 | | | 159.32 MXN | | 26000-1608102 | 16 | 8 | 102 | 7,8 | 199 | 239 | 318 | 26 | 31 | 41 | | | 164.64 MXN | | 26000-1608305 | 16 | 8 | 305 | 2,5 | 191 | 229 | 305 | 76 | 92 | 122 | | | 464.24 MXN | | 26000-2010025 | 20 | 10 | 25 | 55,6 | 348 | 417 | 556 | 6,3 | 7,5 | 10 | | | 82.88 MXN | | 26000-2010032 | 20 | 10 | 32 | 42,7 | 342 | 410 | 547 | 8 | 9,6 | 13 | | | 88.48 MXN | | 26000-2010038 | 20 | 10 | 38 | 33,9 | 322 | 386 | 515 | 9,5 | 11 | 15 | | | 88.48 MXN | | 26000-2010044 | 20 | 10 | 44 | 28,5 | 314 | 376 | 502 | 11 | 13 | 18 | | | 108.08 MXN | | 26000-2010051 | 20 | 10 | 51 | 24,7 | 315 | 378 | 504 | 13 | 15 | 20 | | | 113.68 MXN | | 26000-2010064 | 20 | 10 | 64 | 19,3 | 308 | 370 | 493 | 16 | 19 | 26 | | | 127.12 MXN | | 26000-2010076 | 20 | 10 | 76 | 16,1 | 306 | 367 | 489 | 19 | 23 | 30 | | | 127.12 MXN | | 26000-2010089 | 20 | 10 | 89 | 13,5 | 299 | 359 | 479 | 22 | 27 | 36 | | | 139.16 MXN | | 26000-2010102 | 20 | 10 | 102 | 11,8 | 301 | 362 | 482 | 26 | 31 | 41 | | | 164.64 MXN | | 26000-2010115 | 20 | 10 | 115 | 10,4 | 299 | 358 | 478 | 29 | 35 | 46 | | | 196.56 MXN | | 26000-2010127 | 20 | 10 | 127 | 9,4 | 298 | 358 | 478 | 32 | 38 | 51 | | | 203.84 MXN | | 26000-2010140 | 20 | 10 | 140 | 8,5 | 297 | 357 | 476 | 35 | 42 | 56 | | | 209.72 MXN | | 26000-2010152 | 20 | 10 | 152 | 7,9 | 299 | 359 | 479 | 38 | 46 | 61 | | | 235.20 MXN | | 26000-2010305 | 20 | 10 | 305 | 3,8 | 288 | 346 | 462 | 76 | 92 | 122 | | | 502.32 MXN | | 26000-2512025 | 25 | 12,5 | 25 | 100 | 625 | 750 | 1000 | 6,3 | 7,5 | 10 | | | 95.48 MXN | | 26000-2512032 | 25 | 12,5 | 32 | 80,6 | 644 | 773 | 1030 | 8 | 9,6 | 13 | | | 120.96 MXN | | 26000-2512038 | 25 | 12,5 | 38 | 64,8 | 616 | 739 | 985 | 9,5 | 11 | 15 | | | 120.96 MXN | | 26000-2512044 | 25 | 12,5 | 44 | 53,3 | 586 | 704 | 938 | 11 | 13 | 18 | | | 139.16 MXN | | 26000-2512051 | 25 | 12,5 | 51 | 46,2 | 589 | 707 | 942 | 13 | 15 | 20 | | | 146.72 MXN | | 26000-2512064 | 25 | 12,5 | 64 | 35,7 | 572 | 686 | 915 | 16 | 19 | 26 | | | 146.72 MXN | | 26000-2512076 | 25 | 12,5 | 76 | 29,2 | 556 | 667 | 889 | 19 | 23 | 30 | | | 171.36 MXN | | 26000-2512089 | 25 | 12,5 | 89 | 24,8 | 552 | 662 | 883 | 22 | 27 | 36 | | | 203.84 MXN | | 26000-2512102 | 25 | 12,5 | 102 | 21,2 | 540 | 648 | 865 | 26 | 31 | 41 | | | 215.88 MXN | | 26000-2512115 | 25 | 12,5 | 115 | 18,7 | 539 | 646 | 862 | 29 | 35 | 46 | | | 254.80 MXN | | 26000-2512127 | 25 | 12,5 | 127 | 16,7 | 532 | 638 | 851 | 32 | 38 | 51 | | | 280.00 MXN | | 26000-2512140 | 25 | 12,5 | 140 | 15,2 | 532 | 638 | 851 | 35 | 42 | 56 | | | 286.44 MXN | | 26000-2512152 | 25 | 12,5 | 152 | 13,9 | 528 | 634 | 845 | 38 | 46 | 61 | | | 305.48 MXN | | 26000-2512178 | 25 | 12,5 | 178 | 11,9 | 530 | 635 | 847 | 45 | 53 | 71 | | | 375.20 MXN | | 26000-2512203 | 25 | 12,5 | 203 | 10,5 | 534 | 641 | 855 | 51 | 61 | 81 | | | 432.04 MXN | | 26000-2512305 | 25 | 12,5 | 305 | 7 | 533 | 639 | 853 | 76 | 92 | 122 | | | 603.96 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|